(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空パック器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空パック器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115,454円
税込単価
126,999円

【特長】・強力な吸気性能と省電力型のエコ設計を有した真空パック器です。・ワンプ...

詳細情報を確認する

型番

3-350-0275 解除

Loading...

型番吸気性能大きさ脱気速度電源
3-350-0275真空度:-80kPa394×266×175mm7L/分AC100V 50/60Hz
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-350-0275

1個

1個

115,454( 126,999円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸気性能と省電力型のエコ設計を有した真空パック器です。
・ワンプッシュで脱気シールまで全自動の簡単操作です。自動から手動への切替も可能です。
・作業中、空気と一緒に液体が入っても、集水カップに液体のみを回収できます。
・吸気部分のノズルは脱着構造で掃除も簡単。安心して清潔に使用できます。
・間口300mmまでの袋が使用可能。シールタイマーを設定する事で、袋の厚みに応じた調整ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空パック器の型番3-350-0275のページです。
型番3-350-0275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空パック器

真空パック器

    真空パック器 HIPPO AS-V-320

    真空パック器 HIPPO AS-V-320

      オートシーラー シール幅5・10mm

      オートシーラー シール幅5・10mm

        オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

        オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

          スタンプシーラー専用スタンプ台 NS-60-STM

          スタンプシーラー専用スタンプ台 NS-60-STM

            真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)

            真空パックロボ HIPPO(ヒッポ)

              クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

              クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179

                卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                卓上シーラー 溶着専用タイプ シール最大厚み(mm) 0.4

                  卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                  卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

                    電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                        卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)

                        卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)

                          真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0301500-R

                          真空包装機 脱気式用 専用ロール袋 PAP-0301500-R

                            メーカー ケニス 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 朝日産業 アズワン 白光 白光 富士インパルス 富士インパルス アズワン 三商
                            通常価格 115,454円 150,000円 203,402円 203,402円 1,980円 141,103円 733円 58,707円 30,668円 263,795円 220,029円 44,000円 3,500円
                            通常出荷日 11日目   19日目   6日目   6日目   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   4日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - 卓上シーラー 卓上シーラー - - - 卓上シーラー 卓上シーラー - - 卓上シーラー -
                            仕様 脱気・溶着タイプ - - - - - - 溶着専用 溶着・溶断可能 - - 溶着専用 -
                            シール幅(mm) 最大300 - - - - 5 - 5 1.6 5 10 - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました