(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヴェルネックス手袋 ニューラテックス【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,118円
税込単価
3,430円

【特長】・薄手で手に柔らかくフィットし、細かな作業や長時間に及ぶ作業でも疲れま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 全長(cm):
    24
  • 材質:
    天然ゴム
  • 仕様:
    パウダーフリー/左右両用
  • 内容量:
    1セット(100枚)

型番

3-782-0001 解除

Loading...

型番タイプ材質全長(cm)
3-782-0000パウダーフリー
左右両用
天然ゴム24
3-782-0001
3-782-0002
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-782-0001

M
1セット(100枚)

1パック

100個入り

3,118( 3,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手で手に柔らかくフィットし、細かな作業や長時間に及ぶ作業でも疲れません。
・パウダーフリーなので手や衣類を汚す心配はなく、脱着もスムーズです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヴェルネックス手袋 ニューラテックスの型番3-782-0001のページです。
型番3-782-0001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

ヴェルネックス手袋 ニューラテックス

    天然ゴムうす手

    天然ゴムうす手

      天然ゴム手袋 ラバーホープ

      天然ゴム手袋 ラバーホープ

        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

        天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

          天然ゴム手袋(粉無し)

          天然ゴム手袋(粉無し)

            ラテックスグローブ No.916

            ラテックスグローブ No.916

              天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

              天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                低圧用発泡手袋

                低圧用発泡手袋

                  天然ゴム手袋(裏毛付)

                  天然ゴム手袋(裏毛付)

                    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                      リーブルNo.380

                      リーブルNo.380

                        トワローブ 200シリーズ

                        トワローブ 200シリーズ

                          天然ゴム手袋 SP-8

                          天然ゴム手袋 SP-8

                            メーカー ケニス ダンロップ アトム(安全・保護用品) ダンロップ ミスミ 東京硝子器械 ダンロップ アズワン トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) リーブル アズワン ダンロップ
                            通常価格 2,765円 178円 528円 379円 1,490円 10,678円 214円 7,748円 354円 212円 1,400円 380円 163円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 使い捨て 耐熱・耐冷 作業用 作業用 作業用 作業用 使い捨て - -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム
                            全長(cm) 24 - - - - - - - - - - - -
                            材質 天然ゴム - - - - - - - - - - - -
                            仕様 パウダーフリー/左右両用 - - - - - - - - - - - -

                            ヴェルネックス手袋 ニューラテックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-782-0000
                            3-782-0002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            2,765円

                            ( 3,042円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            S-

                            2,765円

                            ( 3,042円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            L-

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました