(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバーシールド (化学用手袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバーシールド (化学用手袋)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,606円
税込単価
13,867円

【特長】・広範囲にわたる化学物質に対して有効です。・危険な化学物質の流出/汚染...

詳細情報を確認する

型番

3-782-0667 解除

Loading...

型番タイプ厚さ(mm)材質全長(cm)
3-782-0667左右両用0.1エチレンビニルアルコール
他5層構造
40
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-782-0667

1セット(10双)

1パック

10個入り

12,606( 13,867円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲にわたる化学物質に対して有効です。
・危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。
・重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シルバーシールド (化学用手袋)の型番3-782-0667のページです。
型番3-782-0667に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバーシールド (化学用手袋)

シルバーシールド (化学用手袋)

    静電気対策用手袋 ダイローブ3000

    静電気対策用手袋 ダイローブ3000

      静電気対策用手袋 ダイローブH4

      静電気対策用手袋 ダイローブH4

        静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

        静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

          ブチル手袋 Lサイズ

          ブチル手袋 Lサイズ

            耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

            耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

              アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

              アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 87-950”

                耐溶剤手袋"PVAグローブ"

                耐溶剤手袋"PVAグローブ"

                  耐溶剤手袋 ダイローブ5500

                  耐溶剤手袋 ダイローブ5500

                    耐溶剤手袋 ダイローブ550

                    耐溶剤手袋 ダイローブ550

                      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

                      アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-928 XLサイズ

                        ブチル手袋 男性用サイズ

                        ブチル手袋 男性用サイズ

                          耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

                          耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

                            メーカー ケニス ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム NORTH 東和コーポレーション(トワロン) アンセル 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム ダイヤゴム アンセル NORTH ダンロップ
                            通常価格 12,606円 2,790円 904円 2,637円 7,847円 1,519円 142円 6,081円 2,678円 2,717円 4,382円 9,671円 871円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 静電気防止 静電気防止 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ インナータイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 - 天然ゴム - ポリウレタン ポリウレタン その他 すべり止め その他
                            仕様 ロング - - - - ロング - ロング ロング ロング ロング ロング -
                            サイズ M - - - L - - L - L XL L -
                            内容量 1セット(10双) - - - - - - - - - - - -

                            シルバーシールド (化学用手袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました