(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポフェイスシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポフェイスシールド【24個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,470円
税込単価
15,917円

【特長】・衛生的な使い捨てタイプの保護面です・頭との接触面はスポンジ製で柔らか...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:

型番

3-348-0509 解除

Loading...

型番レンズ厚さ(mm)大きさ(mm)
3-348-0509ポリエステル0.18330×190
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0509

1パック

24個入り

14,470( 15,917円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的な使い捨てタイプの保護面です
・頭との接触面はスポンジ製で柔らかく軽量です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポフェイスシールドの型番3-348-0509のページです。
型番3-348-0509に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポフェイスシールド

ディスポフェイスシールド

    ディスポフェイスシールド 17-310

    ディスポフェイスシールド 17-310

      ダブルマトリクス保護面

      ダブルマトリクス保護面

        プロシェア・ディスポアイシールド

        プロシェア・ディスポアイシールド

          ディスポフェイスシールド 24枚入

          ディスポフェイスシールド 24枚入

            防災面31型

            防災面31型

              防災面37型

              防災面37型

                簡易シールド面

                簡易シールド面

                  OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                  OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                    TRUSCO アイシールド(替えシールド)

                    TRUSCO アイシールド(替えシールド)

                      防災面45型

                      防災面45型

                        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                          フェイスシールド 平面タイプ

                          フェイスシールド 平面タイプ

                            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 興研 興研 アズワン OTOS トラスコ中山 興研 理研オプテック ナカニシ
                            通常価格 14,470円 14,672円 4,600円 2,300円 14,897円 4,422円 5,642円 1,021円 1,758円 4,516円 5,298円 6,309円 7,800円
                            通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面 - 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション品 オプション品 本体 本体 本体
                            曇り止め - - - - - - - - - - - -
                            傷防止 - - - - - - - - - - - -
                            UVカット - - - - - - - - - - - -

                            ディスポフェイスシールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました