(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-150-0353
フレキシブルLED照明装置 シングルアーム フレキシブルLEDショウメイソウチ シングルアーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,599円
税込単価
8,359円

【特長】・顕微鏡やズームスコープ用の光源としてだけでなく、狭い所や複雑な場所で...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • アーム長(mm):
    シングルアーム 495
  • 内容量:
    1個

型番

3-150-0353 解除

Loading...

型番大きさ
3-150-0351約630×48.5×15mm
3-150-0353約630×48.5×15mm
 
商品情報を表示

3-150-0353 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-150-0353

3-150-0353

単4電池×3(別売)
1個

1個

7,599( 8,359円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡やズームスコープ用の光源としてだけでなく、狭い所や複雑な場所でも明るく照らすことができます
・KS-2は電池で駆動するタイプです
・KA-2はACアダプタで接続するタイプです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルLED照明装置 シングルアームの型番3-150-0353のページです。
型番3-150-0353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

フレキシブルLED照明装置 シングルアーム

    フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

    フレキシブルLED照明装置 ダブルアーム

      岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

      岩崎 ランプホルダ用接続具(バイス) F3

        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

        バルーン投光機 三脚式 全光/反射タイプ

          岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6

          岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F6

            IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

            IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

              岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

              岩崎 ランプホルダ用接続具(台座) F8

                ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

                ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯

                  新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                  新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット全光式 60Hz

                    LEDシームレス照明 6500K

                    LEDシームレス照明 6500K

                      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

                      ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                        新ダイワ バルーン投光機ヘッド60HZ1000Wヘッド単体セット反射式 60Hz

                          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                          IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

                            メーカー ケニス ケニス 岩崎電気 新ダイワ工業 岩崎電気 アイリスオーヤマ 岩崎電気 嵯峨電機工業 新ダイワ工業 トライト 嵯峨電機工業 新ダイワ工業 アイリスオーヤマ
                            通常価格 7,599円 29,925円 2,565円 356,294円 1,153円 18,786円 4,982円 211,050円 323,125円 8,000円 115,744円 321,848円 17,595円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   6日目   9日目   4日目   1日目   9日目   4日目   8日目  
                            タイプ LED LED - - - - - LED - LED LED - -
                            商品タイプ スタンド型 スタンド型 関連商品 - 関連商品 - 関連商品 スタンド型 - 装置照明 スタンド型 - -
                            アーム長(mm) シングルアーム 495 ダブルアーム 400 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            フレキシブルLED照明装置 シングルアームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-150-0351
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 内容量

                            10,200円

                            ( 11,220円 )
                            1個 -

                            4日目

                            AC100V 50/60Hz-

                            装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました