(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルトルクツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルトルクツール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,757円
税込単価
160,333円

【特長】・測定結果を無線でPCへデータ送信可能で記録が残せます。・本体にも20...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    ラチェット式
  • トルク調整範囲(N・m):
    6~30
  • 最小読取値(N・m):
    0.01
  • 測定方向:
    左右
  • 全長(mm):
    211
  • データメモリ数:
    200
  • 表示:
    LED
  • 付属品:
    リチウム電池CR123A×1
  • 重量(g):
    350
  • ヘッド交換機能有無:
  • 内容量:
    1個

型番

3-311-0813 解除

Loading...

型番重量電源無線距離
3-311-0813350gリチウム電池CR123A×1
(付属)
約10~40m
(作業環境による)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-311-0813

1個

1個

145,757( 160,333円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定結果を無線でPCへデータ送信可能で記録が残せます。
・本体にも200件までデータ記録が可能です。
・様々な角度から確認しやすいリング状3色LEDランプの3光と音でトルク状態をお知らせします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクツールの型番3-311-0813のページです。
型番3-311-0813に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルトルクツール

デジタルトルクツール

    デジタルトルクレンチ SDT3-060

    デジタルトルクレンチ SDT3-060

      デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

      デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

        デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

        デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT200X19D

          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT200X19D

            トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

            トーニチ デジタル型トルクレンチセット CPT200X19D-SET

              トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

              トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D-SET

                パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A

                パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A

                  スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

                  スエカゲ 1/2DR.デジタルトルクレンチ WP4-200BN

                    トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

                    トーニチ デジタル式トルクレンチ CPT20X10D

                      12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

                      12- 60Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ

                        スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ

                        スエカゲ 差替式デジタルトルクレンチ

                          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT100X15D

                          トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT100X15D

                            メーカー ケニス SK-11 SK-11 中村製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 TONE スエカゲツール 東日製作所 エスコ スエカゲツール 東日製作所
                            通常価格 145,757円 14,668円 17,569円 79,712円 61,255円 71,548円 64,100円 395,010円 29,081円 57,466円 38,200円 33,306円 58,110円
                            通常出荷日 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   6日目   4日目   2日目   5日目   4日目  
                            ヘッドタイプ ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 特殊 交換式 交換式 交換式 特殊 - 交換式 ラチェット式 - 交換式
                            トルク調整範囲(N・m) 6~30 3~60 - - 40~200 40~200 10~50 - - 4~20 12~60 - 20~100
                            最小読取値(N・m) 0.01 0.01 - - 0.2 0.2 0.05 - - 0.02 0.3 - 0.1
                            測定方向 左右 左右 左右 - 左右 左右 左右 - - 左右 左右 - 左右
                            全長(mm) 211 225 - - 476 556 339 - - 330 229 - 385

                            デジタルトルクツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました