(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0381
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン コガタレーザーコウゲン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

635nm(赤色)、1mWの小型レーザー光源です。【特長】・機器組込みにも対応...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • レーザー光は直接目に当てないでください。

型番

3-330-0381 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番型式照射形状照射(40cm時)波長出力入力電源大きさケーブル長使用温度範囲
3-330-0380CMP-635-1-Dポイント1mmφ635nm(赤色)最大1mWDC3~5V12φ×41mm60cm-10℃~+50℃
3-330-0381CML-635-1-Dライン線長40cm 幅1mm

注意・禁止事項

レーザー光は直接目に当てないでください。

 
商品情報を表示

3-330-0381 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
照射サイズ(40cm時)
メーカー型番
照射形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0381

線長40cm×幅1mm
CML-635-1-D
ライン

1個

10,600( 11,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

635nm(赤色)、1mWの小型レーザー光源です。
【特長】
・機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。
・小型で低消費電力。
【仕様】
・照射パターン:ポイント(φ1mm)またはライン(線長40cm×幅1mm)
・波長:635nm
・出力:最大1mW(クラス2)
・サイズ:φ12×41mm
・ケーブル長:60cm
・使用温度範囲:-10~50℃

(i)ご注意

  • レーザー光は直接目に当てないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型レーザー光源 635nm ポイント/ラインの型番3-330-0381のページです。
型番3-330-0381に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

    小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

    小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

      日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

      日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

        アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

        アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

          近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

          近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

            可視光半導体レーザー光源/専用保持具

            可視光半導体レーザー光源/専用保持具

              LEDライト(簡易防水型)

              LEDライト(簡易防水型)

                電圧調光電源

                電圧調光電源

                  ライトガイド LFG6B-500S

                  ライトガイド LFG6B-500S

                    スポットタイプ同軸LED照明

                    スポットタイプ同軸LED照明

                      ライトガイド FG6B-500S

                      ライトガイド FG6B-500S

                        紫外線LEDスポット照射装置

                        紫外線LEDスポット照射装置

                          東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                          東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                            メーカー ケニス アズワン 日機 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 9,600円 7,000円 24,496円 3,243円 6,000円 3,000円 18,810円 39,200円 35,702円 14,250円 28,902円 158,000円 75,958円
                            通常出荷日 4日目   1日目   19日目~   8日目~   1日目   1日目~   65日目   12日目   17日目   26日目   19日目   1日目   16日目  
                            商品タイプ UV・レーザー関連用品 UV・レーザー関連用品 LED光源装置 LED光源装置 - UV・レーザー関連用品 LED光源装置 その他関連用品 - LED光源装置 - UV・レーザー関連用品 -
                            光源タイプ LED LED LED LED - - LED その他 - LED - LED -
                            サイズ φ12×41mm - - - - - - 70X170X70(突起部除く) - - - - -
                            電源(V) DC 3~5 DC 5 AC100 - - - - - - - - DC12~24 -
                            波長(nm) 635 - - - - - - - - - - - -

                            小型レーザー光源 635nm ポイント/ラインのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PSCマーク制度に適合していますか。
                            A
                            本商品は消費生活用製品安全法の携帯用レーザー応用装置には該当しないため対象外です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-330-0380
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            照射サイズ(40cm時) メーカー型番 照射形状

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            φ1mmCMP-635-1-Dポイント

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました