(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペトリフィルム培地

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-362-0190
ペトリフィルム培地【50~1,000個入り】 ペトリフィルムバイチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,341円
税込単価
19,075円

【特長】・食品衛生検査指針収載フィルム状培地!・誰にでもすぐ使用でき、従来の培...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ペトリフィルム培地

(i)ご注意

  • 保存は要冷蔵(8℃以下)です。

型番

3-362-0190 解除

Loading...

型番保存有効期限用途
3-362-0168要冷蔵18ヶ月生菌数迅速測定用
3-362-0169
3-362-0190-水中一般生菌数 (従属栄養細菌)測定用
3-362-0191
商品情報を表示

3-362-0190の仕様・寸法情報

商品タイプその他詳細タイプペトリフィルム培地
培養時間48±3時間培地名AQHCプレート
内容量1セット(100枚) - -

型番リスト

型番
培養時間
培地名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-362-0190

48±3時間
AQHCプレート
1セット(100枚)

1パック

100個入り

17,341( 19,075円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生検査指針収載フィルム状培地!・誰にでもすぐ使用でき、従来の培養法と高い相関性があります。
・保管・培養時にスペースを取りません。
・※有効期限は製造日からの期限です。尚、開封後は1ヶ月を目安に使い切って下さい。

(i)ご注意

  • 保存は要冷蔵(8℃以下)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペトリフィルム培地の型番3-362-0190のページです。
型番3-362-0190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペトリフィルム培地

ペトリフィルム培地

    アズワン バイオアッセイディッシュ

    アズワン バイオアッセイディッシュ

      サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

      サーモフィッシャー バイオアッセイディッシュ

        ビオラモ細胞培養プレート

        ビオラモ細胞培養プレート

          SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地

          SCDブイヨン 培地充填試験用顆粒培地

            メーカー ケニス アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン アズワン
            通常価格 11,025円 28,384円 28,384円 8,094円 24,300円
            通常出荷日 9日目~   10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 7日目~  
            商品タイプ その他 - - - その他
            詳細タイプ ペトリフィルム培地 - - - -

            ペトリフィルム培地のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-362-0168
            3-362-0169
            3-362-0191
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            培養時間 培地名 内容量

            11,025円

            ( 12,128円 )

            50個入り

            1パック -

            9日目

            24±2時間(乳製品・魚介類) 48±2時間(粉末乳製品)RACプレート1セット(50枚)

            78,750円

            ( 86,625円 )

            500個入り

            1パック -

            11日目

            24±2時間(乳製品・魚介類) 48±2時間(粉末乳製品)RACプレート1セット(500枚)

            115,500円

            ( 127,050円 )

            1,000個入り

            1パック -

            11日目

            48±3時間AQHCプレート1セット(1000枚)
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            培養時間 培地名 内容量

            培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト