(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス流量計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス流量計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,900円
税込単価
113,190円

ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。ガス流量計本体から出ているシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 最大流量(L/min):
    1.2
  • 流量範囲(L/min):
    0.0005~1.2 (表示範囲は-0.0001~1.4)
  • 接続口径:
    内径3mm
  • 流体温度(℃):
    10~40(精度保証範囲は、15~30)
  • 測定可能ガス:
    N2、Air、He、Ar、H2など
  • メーカー:
    ジーエルサイエンス
  • メーカー型番:
    GF1010
  • 接続口仕様:
    シリコンチューブ、内径:3mm、外径:7mm、耐熱温度:200℃まで
  • 電源:
    単3形 アルカリ乾電池×2
  • 寸法:
    76×135×35
  • 質量(g):
    240
  • 内容量:
    1個

型番

3-349-0376 解除

Loading...

型番3-349-0376
バッテリー単3アルカリ電池2本
機能バックライト オートオフ
ゼロ調整 バッテリー残量表示
精度±3%または
±0.3mL/minの大きい方(校正ガス:N2)
測定可能N2、Air、He、Ar、H2など
(腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く)
大きさ76×135×35mm(突起部含まず)
約240g(電池含まず)
規格WEEE CE 適合
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-349-0376

1個

1個

102,900( 113,190円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。
ガス流量計本体から出ているシリコンチューブ(内径:3mm、外径:7mm)を測定したいガスの排出口などに接続することで簡単に計測できます。
【特長】
・0.5~1,200mL/minの測定が可能です。
・体積流量計のためガス種を選択する必要がありません。また、混合ガスの測定も可能です。
・電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
・電源をONするだけで、瞬時に測定できます。
・液晶表示部にはバックライトが付いているため暗い場所でも測定可能です。
・オートパワーオフ機能により電池の消耗を抑えられます。
【仕様】
・測定範囲:0.5~1,200mL/min
・精度:±3%または±0.3mL/minの大きい方(校正ガス:N2)
・使用温度範囲:10~40℃(精度保証範囲:15~30℃)
・チューブ:シリコン製、内径3mm、外径7mm、耐熱温度200℃まで
・測定可能ガス:N2、Air、He、Ar、H2など(腐食性ガスと水蒸気などの加湿ガスを除く)
・電源:単3形 アルカリ乾電池×2本
・寸法:76×135×35mm(突起部除く)
・質量:約240g(電池除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス流量計の型番3-349-0376のページです。
型番3-349-0376に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス流量計

ガス流量計

    流量センサー

    流量センサー

      瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

      瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

        瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

        瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

          基準流量計 028300シリーズ

          基準流量計 028300シリーズ

            フロート式レベルセンサ FS-2S

            フロート式レベルセンサ FS-2S

              フロート式流量計 FR/FS

              フロート式流量計 FR/FS

                マグネット式レベルセンサ FM-11

                マグネット式レベルセンサ FM-11

                  吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                  吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                    メーカー ケニス 愛知時計電機 愛知時計電機 愛知時計電機 アズワン ノーケン ヤマト産業 ノーケン アズワン
                    通常価格 102,900円 20,900円 68,028円 53,180円 66,000円 23,553円 7,620円 29,191円 90,154円
                    通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   1日目   4日目   7日目  
                    商品タイプ 流量計 流量センサー 積算流量計 積算流量計 - その他 流量計 その他 -
                    最大流量(L/min) 1.2 - - - - - - - -
                    流量範囲(L/min) 0.0005~1.2 (表示範囲は-0.0001~1.4) - - - - - - - -
                    接続口径 内径3mm - - - - - - - -
                    流体温度(℃) 10~40(精度保証範囲は、15~30) 0~70 0~60 0~60 - - - - -

                    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました