(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-108-0652
デジタルストレージオシロスコープ デジタルストレージオシロスコープ

デジタルストレージオシロスコープ 3-108-0652

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,946円 111,440円
税込単価
140,741円 122,584円

【特長】・7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。・50...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    7型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • 最高サンプリング速度(GS/s):
    1
  • 寸法(mm):
    384×127.3×208
  • 本体質量(g):
    2800
  • 付属品:
    プローブ、CD-ROM(取扱説明書)、電源コード

型番

3-108-0652 解除

Loading...

3-108-0652 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-108-0652

2
100
DCS-1102B

1個

127,946円

111,440

( 122,584円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。
・50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
・36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。

商品情報

型番3-108-06513-108-06523-108-06533-108-0654
インターフェースUSBUSB LAN
メモリ最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)
最高サンプルレート1GS/s(1ch時)
最大入力電圧300Vrms
重量約2.8kg
垂直感度1mV/div~10V/div
水平レンジ5ns/div~100s/div
表示7インチカラーTFT液晶
付属プローブ(チャンネル数分) 電源コード

3-108-0652で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルストレージオシロスコープの型番3-108-0652のページです。
型番3-108-0652に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルストレージオシロスコープ

デジタルストレージオシロスコープ

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

    クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

      LCRメータ LCR-6000シリーズ

      LCRメータ LCR-6000シリーズ

        フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM

        フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

          デジタル・マルチメータ VOAC7602

            プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

            プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

              ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

              ファンクションジェネレータ DG4000シリーズ

                デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                  デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                  デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                    電圧データロガー VR-71用オプション

                    電圧データロガー VR-71用オプション

                      クランプメーター AD-5581

                      クランプメーター AD-5581

                        プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                        プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                          メーカー ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) テクシオ・テクノロジー マザーツール 岩崎通信機 エヌエフ回路設計ブロック Rigol テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー T&D エー・アンド・デイ ケースレーインスツルメンツ
                          通常価格 127,946円 20,810円 162,448円 86,680円 158,202円 253,649円 170,000円 92,129円 96,688円 1,520円 23,635円 290,272円
                          通常出荷日 8日目   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   19日目   4日目   2日目~   6日目~   15日目   3日目  
                          商品区分 本体 - - 本体 - - - - 本体 - - -
                          アナログ/デジタル デジタル - - デジタル - - - - デジタル - - -
                          垂直分解能(bit) 8 - - - - - - - 8 - - -
                          ディスプレイサイズ 7型 - - 3.8型 - - - - 7型 - - -
                          電源種類 AC 100~240V - - AC、内蔵バッテリー - - - - AC100~240V - - -

                          デジタルストレージオシロスコープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-108-0654
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          チャンネル数
                          (ch)
                          周波数帯域
                          (MHz)
                          メーカー型番

                          160,776円

                          ( 176,854円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          4100DCS-1104B

                          オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました