(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LCRメーター LCR-916

LCRメーター LCR-916

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,420円 54,778円
税込単価
63,162円 60,256円

【特長】・小型ハンディタイプながら便利な機能をもったLCRメーターです。

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    LCRメータ
  • 測定パラメータ:
    C、R、L、D、Q、ESR、θ
  • 測定周波数範囲:
    100Hz~100kHz
  • 抵抗測定範囲:
    0~200.00MΩ
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    95×207×52
  • 本体質量(g):
    630
  • インタフェース:
    USB
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 付属品:
    ショートCube、2線ワニ口クリップリード、ハンドルキット、SMDピンセット、ACアダプタ、USBケーブル、PCソフトウェア、ユーザーマニュアル、テスト用電池

型番

3-108-0663 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-108-0663

1個

57,420円

54,778

( 60,256円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ハンディタイプながら便利な機能をもったLCRメーターです。

商品情報

型番USBポート基本確度機能重量測定パラメータ電源表示PC通信
3-108-0663通信用PCソフトウェア0.2%2線/4線(+ガード)測定
Auto LCR機能 最大/最小モード
オートレンジ
約630g
(電池を含む)
L C R(AC/DC) D Q ESR θ単3電池×4
USBバスパワー
ACアダプタ
20000/2000カウント
デュアル表示

3-108-0663で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LCRメーター LCR-916の型番3-108-0663のページです。
型番3-108-0663に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LCRメーター LCR-916

LCRメーター LCR-916

    キャリングケース

    キャリングケース

      クランプメーター AD-5581

      クランプメーター AD-5581

        DMMプリンタフルセット

        DMMプリンタフルセット

          回転センサー 650

          回転センサー 650

            AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

            AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)

              クランプアダプター 660

              クランプアダプター 660

                アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

                  PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                  PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                    アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                    アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                      記録計用アダプタ 8302

                      記録計用アダプタ 8302

                        交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                        交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                          キュースナップ 2033

                          キュースナップ 2033

                            メーカー ケニス カイセ エー・アンド・デイ 共立電気計器 カイセ 共立電気計器 カイセ 共立電気計器 カイセ カイセ 共立電気計器 マザーツール 東京硝子器械
                            通常価格 57,420円 980円 23,635円 80,289円 8,992円 23,661円 28,690円 24,267円 8,878円 3,517円 5,500円 14,898円 24,015円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   6日目   5日目   1日目   6日目   1日目   5日目~   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品区分 LCRメータ - - - - - - - - - - - -
                            測定パラメータ C、R、L、D、Q、ESR、θ - - - - - - - - - - - -
                            測定周波数範囲 100Hz~100kHz - - - - - - - - - - - -
                            抵抗測定範囲 0~200.00MΩ - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×H×D)(mm) 95×207×52 - - - - - - - - - - - -

                            LCRメーター LCR-916のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました