(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単項目水質計(デジタルパックテスト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単項目水質計(デジタルパックテスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,810円
税込価格
41,591円

【特長】・パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海水の場合には正確に測定できない種類があります。また着色や濁り等がある場合は、測定値に影響する場合があります。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番データ送信機能測定水温条件測定方法
(光源)
対応パックテスト大きさ電源保護構造
3-168-0301BluetoothLE
(Ver.4.1)
オートパワーオフ
データメモリ(50件)
20~25℃
(結露なきこと)
吸光光度法
(単色LED)
WAK-B(C)68×145×48mm
約10g(電池含む)
単4アルカリ電池×3
(付属)
電池寿命:
約2500回測定
IP65
3-168-0302WAK-B
3-168-0303WAK-ClO(C)
3-168-0304WAK-ClO・DP
3-168-0305WAK-T・ClO
3-168-0306WAK-NaClO2
3-168-0308WAK-Cr6+
3-168-0310WAK-Cu
3-168-0311-
3-168-0313WAK-Fe(D)
3-168-0314WAK-Fe3+
3-168-0315WAK-H2O2(C)
3-168-0316WAK-H2O2
3-168-0318WAK-Ni(D)
3-168-0319WAK-NH4
3-168-0320WAK-NO2
3-168-0321WAK-NO3
3-168-0323-
3-168-0324WAK-PNL
3-168-0325WAK-PO4(C)
3-168-0326WAK-PO4
3-168-0327WAK-PO4(D)
3-168-0328WAK-SiO2
3-168-0329WAK-SiO2(D)
3-168-0331WAK-TH
3-168-0332WAK-Zn(D)
3-168-0333SPK-As(D)
3-168-0335WAK-CN-2
3-168-0336LR-CNT
3-168-0337WAK-F
3-168-0338WAK-GLU
3-168-0339WAK-HYD
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mg/L)
測定項目
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5~40
ほう素(高濃度)
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.5~4
ほう素
1個

1個

37,810( 41,591円 )

7日目

20~320
残留塩素・高濃度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.1~2
残留塩素(遊離)
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.1~2
総残留塩素
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

10~250
亜塩素酸ナトリウム
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.05~1
六価クロム
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.1~4
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.05~1.2
陰イオン界面活性剤
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.05~1.5
鉄・低濃度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

1~25
3価鉄
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

3~130
過酸化水素・高濃度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.1~2
過酸化水素
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.3~5
ニッケル(DPM)
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.2~3
アンモニウム
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.02~0.8
亜硝酸
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

1~25
硝酸
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.03~0.5
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

1~25
りん酸・高濃度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.1~3
りん酸・低濃度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

3~50
シリカ
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.3~5
シリカ・低濃度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

20~100
全硬度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.03~0.4
亜鉛・低濃度
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.009~0.21
ひ素(低濃度)
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.01~1
遊離シアン
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.1~3
全シアン
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.4~1.5
ふっ素(遊離)
1個

1個

37,810( 41,591円 )

7日目

0.5~12
グルコース
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

0.03~0.8
ヒドラジン
1個

1個

37,810( 41,591円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。

(i)ご注意

  • 海水の場合には正確に測定できない種類があります。また着色や濁り等がある場合は、測定値に影響する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単項目水質計(デジタルパックテスト)

単項目水質計(デジタルパックテスト)

    多項目水質計

    多項目水質計

      遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ

      遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ

        メーカー ケニス ケニス アズワン
        通常価格 37,810円 271,700円 6,900円
        通常出荷日 6日目~   6日目   1日目  
        商品タイプ 水質計 水質計 -
        用途 水質調査 水質調査 -
        水質計特長 吸光光度計 吸光光度計 -
        付属 専用カップ(1mL)×5、単4アルカリ電池×3 専用カップ(1.5mL)×5、メモリカード、丸セル瓶、USBケーブル、ACアダプタ -
        内容量 1個 1個 -

        単項目水質計(デジタルパックテスト)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました