(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WiFiタブレット顕微鏡カメラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

WiFiタブレット顕微鏡カメラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
175,750円
税込単価
193,325円

【特長】・Android端末と顕微鏡カメラがひとつになった、タブレット型カメラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ:
    WiFiタブレット顕微鏡カメラ
  • 内容量:
    1台

型番

3-170-0777 解除

Loading...

型番3-170-0777
フレームレート最大30fps
画素数約400万画素
画面サイズ10インチ
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(16GB付属)
撮像素子1/2.5型 CMOSセンサ
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
接続鏡筒Cマウント
大きさ249×145×225mm 約1.2kg
電源AC100V 50/60Hz
搭載OSAndroid 5.0
入力端子USB
付属HDMIケーブル(5m)
USBケーブル(2m)
ACアダプタ SDカード(16GB)
校正用スケール
ソフトウェアCD
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-170-0777

1台

1個

175,750( 193,325円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Android端末と顕微鏡カメラがひとつになった、タブレット型カメラです
・10インチの液晶を搭載しているので、顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認することができます
・ディスカッションや研修・実習にも最適
・HDMIケーブルを接続することで、タブレット上の映像を他のモニタやプロジェクタに投影でき、情報を簡単に共有できます
・タッチで直感的に操作!撮影、計測がこれひとつで
・標準搭載のアプリでは、静止画・動画の撮影のほか、計測や編集も可能です。付属のPCソフトでも同様の操作が可能です
・Wi-Fi接続により、最大7台のタブレットに観察像をリアルタイムで転送できます
・インターネットに繋げば、撮影・編集した画像をそのままメールで転送したり、調べ物を並行して行うことも可能です
・タブレットのスペックアップにより、操作性が向上。30fpsのフレームレートで、よりスムーズで快適な操作が可能になりました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WiFiタブレット顕微鏡カメラの型番3-170-0777のページです。
型番3-170-0777に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WiFiタブレット顕微鏡カメラ

WiFiタブレット顕微鏡カメラ

    LCDデジタルマイクロスコープ

    LCDデジタルマイクロスコープ

      可変倍率式マイクロスコープ

      可変倍率式マイクロスコープ

        オートフォーカスマイクロスコープ

        オートフォーカスマイクロスコープ

          WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)

          WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)

            顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

            顕微鏡モニターカメラ MICシリーズ

              ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ

              ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)用カメラ

                デジタル顕微鏡PC接続

                デジタル顕微鏡PC接続

                  デジタルマイクロスコープ(モニター付)

                  デジタルマイクロスコープ(モニター付)

                    モニター付カメラ L-860

                    モニター付カメラ L-860

                      マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)

                      マイクロスコープ L-KIT653/654(モニター用)

                        マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用)

                        マイクロスコープ L-KIT651/652(PC用)

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス スリーアールシステム アズワン トラスコ中山 スリーアールシステム アズワン ホーザン ホーザン ホーザン
                          通常価格 175,750円 33,250円 194,040円 80,560円 48,799円 76,855円 50,028円 19,800円 58,264円 154,980円 96,727円 68,090円
                          通常出荷日 4日目   8日目   14日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目   5日目  
                          商品タイプ 顕微鏡用品 LCDデジタル顕微鏡 - - 実体顕微鏡 - 顕微鏡用品 実体顕微鏡 - - - -
                          詳細タイプ WiFiタブレット顕微鏡カメラ - - - - - - - - - - -
                          内容量 1台 1個 1台 1個 - - - - - - - -

                          WiFiタブレット顕微鏡カメラのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました