(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,000円
税込単価
51,700円

【特長】・1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -25~70(分解能:0.1)
  • 温度最小表示(℃):
    -25
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~99(分解能:0.1)
  • 湿度最小表示(%RH):
    0
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    78×18×55
  • 質量(g):
    約68(電池含む)
  • 付属:
    USBケーブル、温湿度センサ×1、照度紫外線センサ×1、単3アルカリ電池×1
  • 内容量:
    1個

型番

3-109-0214 解除

Loading...

型番3-109-0214
センサ照度紫外線センサ ISA-3151 温湿度センサ SHA-3151
記録間隔/メモリ1秒~60分 計15通りから選択/8000データ×4ch
測定項目温度 湿度 照度 紫外線
通信方式特定小電力無線 USB通信
電源単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲/照度0lx~130Klx(分解能:0.01lx)
測定範囲/紫外線0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)
測定範囲/積算値照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h
測定精度/温度±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他)
測定精度/湿度±2.5%RH(10~85%RH)
測定精度/照度±5%(10lx~100Klx)
測定精度/紫外線±5%(0.1~30mW/cm2)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-109-0214

1個

1個

47,000( 51,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサの型番3-109-0214のページです。
型番3-109-0214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

    照度紫外線センサ ISA-3151

    照度紫外線センサ ISA-3151

      おんどとり USB

      おんどとり USB

        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

          防水型デジタル温度計 70×40×171mm

          防水型デジタル温度計 70×40×171mm

            放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

            放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

              照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

              照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                防水放射温度計

                防水放射温度計

                  平衡含水率センサー

                  平衡含水率センサー

                    CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                    CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                      高温用温湿度プローブ

                      高温用温湿度プローブ

                        デジタル温湿度計 東京硝子器械

                        デジタル温湿度計 東京硝子器械

                          温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                          温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                            メーカー ケニス T&D ケニス T&D ケニス エスコ T&D アズワン エスコ T&D 東京硝子器械 東京硝子器械 T&D
                            通常価格 47,000円 16,067円 41,000円 35,000円 19,650円 61,830円 41,931円 13,793円 72,847円 56,565円 107,783円 4,547円 2,500円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   7日目   1日目   2日目   6日目   5日目   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 温湿度記録計(ロガー) - 熱感知センサー 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度計 -
                            測定温度範囲(℃) -25~70(分解能:0.1) - -25~70(±0.3) 0~55(サーミスタ) -40~250 -30~600 / -20~55(気体温度) 0~55 - 0~40(NTC) 0~55 0~50、表面温度:-20~105 - -
                            温度最小表示(℃) -25 - -25 - -50 0.1(気体温度) - - - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 0~99(分解能:0.1) - 0~99(±2.5) 10~95 - 0~100(気体湿度) 10~95 - 0~100 10~95 10~95 - -
                            湿度最小表示(%RH) 0 - 0 - - 0.1(気体湿度) - - - - - - -

                            おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました