(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル温度計 70×40×171mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水型デジタル温度計 70×40×171mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,650円
税込単価
21,615円

【特長】・加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~250
  • 温度最小表示(℃):
    -50
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • サイズ(mm):
    約70×40×171
  • 質量(g):
    155(電池含む)
  • 付属:
    ビニールカバー、ネックストラップ、標準センサ(S270WP-01)
  • 内容量:
    1個

型番

3-107-0161 解除

Loading...

型番3-107-0161
機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN
HOLD シリアルNo.・校正年月日表示機能
材質本体:ポリカーボネート
センサ:ステンレス
本体表示範囲-50~300℃
使用環境条件-10~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit)
その他±5digit
センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
電源単4アルカリ電池×2(付属)
電池寿命約1,000時間(ブザーOFF)
表示サンプリング0.5/1秒の自動切り替え
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠 ※センサ接続時
HACCP機能例) 設定温度:75℃ 設定時間:1分間
(1)測定対象物の温度が75℃に達する
(2)タイマーのカウントダウンがスタート
(3)1分を経過すると、ブザーやLED点灯でお知らせ
※設定温度と時間は、3つまで本体に記憶可能です。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-107-0161

1個

1個

19,650( 21,615円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計 70×40×171mmの型番3-107-0161のページです。
型番3-107-0161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型デジタル温度計 70×40×171mm

防水型デジタル温度計 70×40×171mm

    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

    照度/紫外線/温度/湿度データロガー

      照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

      照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

        おんどとり USB

        おんどとり USB

          おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

          おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

            照度紫外線センサ ISA-3151

            照度紫外線センサ ISA-3151

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                  環境管理温・湿度計 屋内用

                  環境管理温・湿度計 屋内用

                    デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

                    デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

                      平衡含水率センサー

                      平衡含水率センサー

                        温湿度計"ハイエスト1型"

                        温湿度計"ハイエスト1型"

                          電子式温湿度記録計

                          電子式温湿度記録計

                            メーカー ケニス T&D T&D ケニス ケニス T&D ライン精機 東京硝子器械 日本緑十字社 ドリテック エスコ 佐藤計量器製作所 セコニック
                            通常価格 19,650円 35,000円 41,931円 41,000円 47,000円 16,067円 26,796円 50,690円 3,241円 2,492円 72,847円 17,000円 107,956円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   6日目   1日目   5日目   4日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計 熱感知センサー 温湿度計 温湿度記録計
                            測定温度範囲(℃) -40~250 0~55(サーミスタ) 0~55 -25~70(±0.3) -25~70(分解能:0.1) - 0~80 -20~+50 - - 0~40(NTC) -10~50 -20~80
                            温度最小表示(℃) -50 - - -25 -25 - 0.01 - - 0.1 - 2 1
                            使用温度範囲(℃) -10~60 - - - - - - - - - - - -20~50
                            防滴・防水機能 防水 - - なし なし - - - - - なし なし なし

                            防水型デジタル温度計 70×40×171mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました