(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型記録温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型記録温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,800円
税込単価
53,680円

【特長】・狭いスペースに設置しやすいコンパクト型。・長期間の温湿度の記録が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 測定温度範囲(℃):
    -15~40(最小目盛2)
  • 温度最小表示(℃):
    -15
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~100(最小目盛5)
  • 湿度最小表示(%RH):
    5
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    148×97×190
  • 質量(g):
    1600
  • 付属:
    7日用記録紙(55枚入)、カートリッジペン、単3電池×1
  • 内容量:
    1個

型番

3-142-0557 解除

Loading...

型番3-142-0557
記録モードクオーツ式 7日専用
精度温度:±2℃(10~30℃)
湿度:±5%RH(30~90%RH at15~25℃)
電源単3電池×1(付属)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-142-0557

1個

1個

48,800( 53,680円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスペースに設置しやすいコンパクト型。
・長期間の温湿度の記録が可能です。
・軽量・コンパクトなデザインの記録温湿度計で、設置場所を選びません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型記録温湿度計の型番3-142-0557のページです。
型番3-142-0557に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型記録温湿度計

小型記録温湿度計

    ボタン型温度ロガー

    ボタン型温度ロガー

      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

        クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

        クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

          大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

          大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

            照度/紫外線/温度/湿度データロガー

            照度/紫外線/温度/湿度データロガー

              温湿度計スマートプローブ

              温湿度計スマートプローブ

                環境管理温・湿度計 屋内用

                環境管理温・湿度計 屋内用

                  デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

                  デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                    SDカードデータロガデジタル温湿度計

                      温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                      温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                        無線温度・温湿度ロガー

                        無線温度・温湿度ロガー

                          TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                          TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                            メーカー ケニス ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) T&D 熱研 T&D テストー 日本緑十字社 アズワン マザーツール T&D ケニス トラスコ中山
                            通常価格 48,800円 16,335円 47,263円 32,742円 4,441円 35,000円 18,269円 3,241円 16,800円 20,239円 37,655円 16,150円 2,732円
                            通常出荷日 4日目   7日目~   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) - - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) -
                            測定温度範囲(℃) -15~40(最小目盛2) -40~85 -20~+60 0~55 -9.9~+50.0 0~55(サーミスタ) - - - 0~50 0~50 - -9.9~50
                            温度最小表示(℃) -15 - - 0.1 - - - - - - 0.1 - 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 5~100(最小目盛5) - 5~95 10~95 20~95 10~95 - - - 10~90 10~95 - 10~99
                            湿度最小表示(%RH) 5 - - 1 - - - - - - 1 - 1

                            小型記録温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました