(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度センサ

通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

温湿度センサSHA-3151。測定温度範囲(℃):-25~70温度最小表示(℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定温度範囲(℃):
    -25~70
  • 温度最小表示(℃):
    -25
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~99
  • 湿度最小表示(%RH):
    0
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 詳細タイプ:
    温湿度センサ
  • 対応機種:
    TR-72wf/74Ui/76Ui/702NW RTR-574/576
  • 内容量:
    1個

型番

3-313-0137 解除

Loading...

型番ケーブル長
3-313-01371.5m
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-313-0137

1個

1個

16,000( 17,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温湿度センサSHA-3151。
測定温度範囲(℃):-25~70
温度最小表示(℃):-25
湿度最小表示(%RH):0
測定湿度範囲(%RH):0~99

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度センサの型番3-313-0137のページです。
型番3-313-0137に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度センサ

温湿度センサ

    高温用温湿度プローブ

    高温用温湿度プローブ

      温湿度センサー RSH-2010

      温湿度センサー RSH-2010

        おんどとりRH・センサ TR-3110

        おんどとりRH・センサ TR-3110

          温湿度計"ハイエスト1型"

          温湿度計"ハイエスト1型"

            温湿度センサ TRシリーズ

            温湿度センサ TRシリーズ

              CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

              CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                  T&D 温湿度センサ THA-3001

                  T&D 温湿度センサ THA-3001

                    デジタル温度計 TC用キャリングケース

                    デジタル温度計 TC用キャリングケース

                      温湿度計 丸型

                      温湿度計 丸型

                        メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 佐藤計量器製作所 T&D T&D A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 ライン精機 シンワ測定
                        通常価格 16,000円 96,522円 10,231円 8,800円 17,000円 7,800円 56,565円 47,263円 7,878円 3,682円 1,489円
                        通常出荷日 4日目   5日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   19日目   2日目   7日目   1日目~  
                        商品タイプ その他アクセサリ 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) - その他アクセサリ 温湿度計
                        測定温度範囲(℃) -25~70 0~50、表面温度:-20~105 - - -10~50 - 0~55 -20~+60 - - -
                        温度最小表示(℃) -25 - - - 2 - - - - - -
                        測定湿度範囲(%RH) 0~99 10~95 - - 20~100 10~95 10~95 5~95 - - -
                        湿度最小表示(%RH) 0 - - - 1 - - - - - -

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました