(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボタン型温度ロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-313-0247
ボタン型温度ロガー ボタンガタオンドロガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,340円
税込単価
71,874円

【特長】・超小型・ボタンタイプの温度データロガーです・PCに接続し専用ソフトで...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -40~85
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 初めてご使用いただく場合は、ロガー本体(3-313-0246)、専用ソフトと接続ケーブル(3-313-0247)の両方が必要となります。

型番

3-313-0247 解除

Loading...

型番3-313-0246
メモリ8192(8bit)/4096(11bit)
精度-40℃~-30℃で ±1.3℃
-30℃~+70℃で ±1.0℃
+70℃~+85℃ で±1.3℃
測定間隔1分~255分を1分単位で設定
分解能0.5℃(8bit)
商品情報を表示

3-313-0247 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
温度最小表示(℃)
詳細タイプ
サイズ(mm)
内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-313-0247

その他アクセサリ
-
ボタン型温度ロガー USB接続キット
-
専用ソフトCD(Windows7以降に対応)、USB用接続ケーブル
1個

1個

65,340( 71,874円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型・ボタンタイプの温度データロガーです
・PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 初めてご使用いただく場合は、ロガー本体(3-313-0246)、専用ソフトと接続ケーブル(3-313-0247)の両方が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボタン型温度ロガーの型番3-313-0247のページです。
型番3-313-0247に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボタン型温度ロガー

ボタン型温度ロガー

    デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

    デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

      メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

      メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

        防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

        防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

          コミュニケーションポート TR-50U2

          コミュニケーションポート TR-50U2

            デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

            デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

              小型記録温湿度計

              小型記録温湿度計

                USB対応型温湿度データロガー

                USB対応型温湿度データロガー

                  ネットワークサーモレコーダー

                  ネットワークサーモレコーダー

                    データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

                    データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

                      ACアダプタ MTVSM-932

                      ACアダプタ MTVSM-932

                        おんどとり LAN

                        おんどとり LAN

                          放射温度計 ケニス

                          放射温度計 ケニス

                            メーカー ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス 東京硝子器械 T&D アズワン ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 マザーツール ケニス ケニス
                            通常価格 16,335円 47,263円 161,134円 8,058円 17,143円 16,800円 48,800円 23,728円 29,092円 15,029円 3,834円 28,814円 37,525円
                            通常出荷日 7日目~   19日目   11日目   5日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   2日目   4日目   6日目  
                            測定温度範囲(℃) -40~85 -20~+60 -20~80 - - - -15~40(最小目盛2) -40.0~+85.0 - -10~60 - - (放射温度)-35~1500、(K熱電対)-64~1400※使用するK熱電対センサによる
                            防滴・防水機能 なし - なし - なし - なし - - なし - なし なし
                            内容量 1個 - 1個 - - - 1個 - - - - 1個 1個

                            ボタン型温度ロガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-313-0246
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 温度最小表示
                            (℃)
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            内容 内容量

                            16,335円

                            ( 17,969円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            温湿度記録計(ロガー)0.5ボタン型温度ロガー17φ×6温度メモリボタン1個-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました