(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル標準温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-107-0081
デジタル標準温度計 デジタルヒョウジュンオンドケイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,400円 64,001円
税込単価
75,240円 70,401円

【特長】・白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -99.99~400
  • 温度最小表示(℃):
    -199.9
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 詳細タイプ:
    Pt100(クラスA)4線式
  • サイズ(mm):
    67.5×169×26
  • 質量(g):
    約170
  • 内容量:
    1個

型番

3-107-0081 解除

Loading...

型番3-107-00813-107-0082
コード長1.1m
温度表示範囲-199.9~500℃
機能最高・最低温度
ホールド
相対変化(REL)
データ記録(180メモリ)
上下限監視(アラームブザー・通知)
カレンダー
時計
電池残量表示
オートパワーオフ
材質ステンレス
寸法3.2φ×150mm 先端丸形
精度±(0.15+0.002|t|)℃
測定周期約0.5秒
電源単3電池×2
表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)
0.1℃(200.0~500.0℃)
防水性能IPX5
本体表示精度0.1% of rdg+0.2℃
商品情報を表示

3-107-0081 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-107-0081

白金センサ:SN-360III-01、ネックストラップ、ハードケース
1個

1個

68,400円

64,001

( 70,401円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用しています。-199.99~199.99℃において分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。
・データ記録機能を搭載。最大180データを記録することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル標準温度計の型番3-107-0081のページです。
型番3-107-0081に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル標準温度計

デジタル標準温度計

    温度センサーTP-07

    温度センサーTP-07

      小型防水データロガー TR-55I-V

      小型防水データロガー TR-55I-V

        標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

        標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

          温湿度センサ

          温湿度センサ

            小型防水データロガー TR-55I-PT

            小型防水データロガー TR-55I-PT

              サーモレコーダーミニ

              サーモレコーダーミニ

                防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)

                防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7101 (8250-52)

                    堆肥用センサー MC-K7108

                    堆肥用センサー MC-K7108

                      4chデジタル温度計

                      4chデジタル温度計

                        メーカー ケニス アズワン T&D 三商 ケニス T&D 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO)
                        通常価格 68,400円 6,700円 23,513円 34,000円 16,000円 23,513円 14,000円 79,059円 14,555円 24,122円 29,615円
                        通常出荷日 8日目~   9日目   7日目   2日目   4日目   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目   6日目  
                        商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - - - その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 温度計 温度計
                        測定温度範囲(℃) -99.99~400 - - - -25~70 -199~600 - -200℃~+800 -100~700 0~300 4チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃)
                        温度最小表示(℃) -199.9 - - - -25 - - - - - -
                        防滴・防水機能 防水 - 防滴 - なし 防滴 - 防水 - - -
                        詳細タイプ Pt100(クラスA)4線式 - - - 温湿度センサ - - - - - -

                        デジタル標準温度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                        A
                        校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                        Q 定期的な校正は必要ですか?
                        A
                        計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-107-0082
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        付属 内容量

                        101,650円

                        ( 111,815円 )
                        1個 あり

                        14日目

                        白金センサ:SN-360III-01、トレーサビリティ書類、ネックストラップ、ハードケース-

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました