(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温度計 42×187×24mm

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温度計 42×187×24mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,650円
税込単価
28,215円

【特長】・手になじみやすく、片手で温度計を持ったまま親指ですべての操作が可能な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 温度計本体のみでの使用はできません。別途センサをお選び下さい。

型番

3-107-0071 解除

Loading...

型番サンプリング速度電源表示素子分解能
3-107-00713回/秒006(9V)電池×1大型液晶表示器
(LCD:文字高12mm)
0.1℃(-99.9~199.9℃)
1℃(200~1200℃)
自動切替
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ温度計(外部センサータイプ)測定温度範囲(℃)-99.9~1200
温度最小表示(℃)-99.9防滴・防水機能なし
サイズ(mm)42×187×24内容量1個

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-107-0071

1個

1個

25,650( 28,215円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手になじみやすく、片手で温度計を持ったまま親指ですべての操作が可能な使い勝手の良いボディ設計です。

(i)ご注意

  • 温度計本体のみでの使用はできません。別途センサをお選び下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 42×187×24mmの型番3-107-0071のページです。
型番3-107-0071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温度計 42×187×24mm

デジタル温度計 42×187×24mm

    ボタン型温度ロガー

    ボタン型温度ロガー

      デジタル防水温度計 TC-330AWP

      デジタル防水温度計 TC-330AWP

        内部温度センサー TA410-2

        内部温度センサー TA410-2

          過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)

          過熱防止装置,サイズ(mm):150×210×155(突起部除く)

            デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

            デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

                デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

                  アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

                  アナログ出力付温度計測器 HPD-3000シリーズ

                    小型記録温湿度計

                    小型記録温湿度計

                      タブレット用サーモグラフィー

                      タブレット用サーモグラフィー

                        メーカー ケニス ケニス ライン精機 東京硝子器械 アズワン アズワン T&D アズワン 安立計器 ケニス ケニス
                        通常価格 25,650円 16,335円 21,237円 5,861円 98,000円 23,442円 37,655円 16,800円 144,893円 48,800円 62,000円
                        通常出荷日 8日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   14日目   1日目   1日目   1日目   19日目~   4日目   8日目  
                        商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - 中心温度計 熱感知センサー - - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計 温湿度記録計 サーモグラフィカメラ
                        測定温度範囲(℃) -99.9~1200 -40~85 -160~1372 -100~+500 - - 0~50 - - -15~40(最小目盛2) -20~400
                        温度最小表示(℃) -99.9 - - - - - 0.1 - - -15 -20
                        防滴・防水機能 なし なし 防水 - - - - - - なし なし
                        サイズ(mm) 42×187×24 - - - - - - - - 148×97×190 68×14×34

                        デジタル温度計 42×187×24mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト