(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモラベル 3E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-309-0498
サーモラベル 3E【1~20個入り】 サーモラベル 3E

通常単価(税別)
6,112円
税込単価
6,723円

【特長】・温度変化を3点で表示。・3点表示の不可逆性示温ラベルです。

詳細情報を確認する

型番

3-309-0498 解除

Loading...

型番温度組合せ精度大きさ変色後色
3-309-049840-50-60±2℃15×30mm(示温部5mmφ)青-赤-緑(原色:白)
3-309-049945-55-65黒-濃あい-黒(原色:白)
3-309-050155-65-75濃あい-黒-えんじ(原色:白)
3-309-050365-75-85黒-えんじ-濃あい(原色:白)
3-309-050680-90-100青-赤-えんじ(原色:白)
3-309-050785-95-105濃あい-黒-緑(原色:白)
3-309-050890-100-110赤-えんじ-濃あい(原色:白)
3-309-050995-105-115黒-緑-赤橙(原色:白)
3-309-0512110-120-130濃あい-青-黒(原色:白)
3-309-0513120-130-14017×32mm(示温部5mmφ)青-黒-黒(原色:白)
3-309-0515150-160-170黒-黒-黒(原色:白)
3-309-0517190-200-210±3℃黒-黒-黒(原色:淡黄)
3-309-0519230-240-250
3-309-0520130-140-150±2℃黒-黒-黒(原色:白)
3-309-0521160-170-180±2~3℃
3-309-0522170-180-190
3-309-0523200-210-220±3℃黒-黒-黒(原色:淡黄)
3-309-0524210-220-230
商品情報を表示

3-309-0498 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
原色
変色後色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-309-0498

40~60
40
その他
1セット(20枚)

1パック

20個入り

6,112( 6,723円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度変化を3点で表示。
・3点表示の不可逆性示温ラベルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サーモラベル 3Eの型番3-309-0498のページです。
型番3-309-0498に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモラベル 3E

サーモラベル 3E

    組合せサーモラベル

    組合せサーモラベル

      サーモラベル 5Sシリーズ

      サーモラベル 5Sシリーズ

        “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

        “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

          メーカー ケニス 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業
          通常価格 4,845円 7,900円 5,000円 4,737円
          通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目  
          商品タイプ 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材
          防滴・防水機能 なし - - なし
          内容量 1セット(20枚) - - -

          サーモラベル 3Eのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-309-0499
          3-309-0501
          3-309-0503
          3-309-0506
          3-309-0507
          3-309-0508
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          測定温度範囲
          (℃)
          温度最小表示
          (℃)
          原色 変色後色 内容量

          6,112円

          ( 6,723円 )

          20個入り

          1パック -

          7日目

          45~6545その他-

          6,112円

          ( 6,723円 )

          20個入り

          1パック -

          7日目

          55~7555濃あい-黒-えんじ-

          6,112円

          ( 6,723円 )

          20個入り

          1パック -

          7日目

          65~8565その他-

          4,845円

          ( 5,330円 )

          20個入り

          1パック -

          7日目

          80~10080その他-

          4,845円

          ( 5,330円 )

          20個入り

          1パック -

          7日目

          85~10585その他-

          4,845円

          ( 5,330円 )

          20個入り

          1パック -

          7日目

          90~11090その他-

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました