(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おんどとり LAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-313-0041
おんどとり LAN オンドトリ LAN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,814円
税込単価
31,695円

【特長】・スマホ・タブレットでデータチェック可能。・温度2チャンネルの記録が行...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    78×26×58
  • 通信方式:
    有線LAN USB
  • 質量(g):
    wfシリーズ/約55 nwシリーズ/約65
  • 内容量:
    1個

型番

3-313-0041 解除

Loading...

型番3-313-00413-313-0053
センサ-高精度温湿度センサ(SHA-3151)×1
メモリ8000データ×2ch
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
測定精度-湿度/ ±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)
対応OSWindows Vista/7/8/10 iOS 5.0以降 Android 2.2以降
電源単3電池×2(付属) USB ACアダプタ(別売)
分解能K,J,T,E:0.1℃ S,R:約0.2℃0.1℃ 0.1%RH
商品情報を表示

3-313-0041 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
測定湿度範囲(%RH)
湿度最小表示(%RH)
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-313-0041

K:-199~1370、E:-199~1000、J:-199~1200、 S:-50~1760、T:-199~400、R:-50~1760
K:-199、E:-199、J:-199、S:-50、T:-199、R:-50
-
-
温度(熱電対)
1個

1個

28,814( 31,695円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホ・タブレットでデータチェック可能。
・温度2チャンネルの記録が行えるデータロガーです。8000データ×2チャンネルの測定値を記録でき、60分間隔で測定を記録した場合、約1年間の連続測定・記録が可能です。
・無線LAN機能を搭載し、記録データを自動的に無料クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信します。自動送信されたデータは、スマートフォン・タブレット・パソコンでどこからでも確認できます。
・スマートフォン・タブレットに専用アプリケーションをインストールすると、記録データの吸い上げや設定の変更を行うことができます。画面上でのモニタリングやグラフ表示も可能です。
・別売のUSBケーブルで直接パソコンに接続してデータを吸い上げ、設定をすることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おんどとり LANの型番3-313-0041のページです。
型番3-313-0041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おんどとり LAN

おんどとり LAN

    ネットワークサーモレコーダー

    ネットワークサーモレコーダー

      サーモレコーダー

      サーモレコーダー

        タブレット用サーモグラフィー

        タブレット用サーモグラフィー

          無線温度・温湿度ロガー

          無線温度・温湿度ロガー

            カード型データレコーダー KT-275U/NX

            カード型データレコーダー KT-275U/NX

              ボタン型温度ロガー

              ボタン型温度ロガー

                メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                  USBインターフェイスアダプタ

                  USBインターフェイスアダプタ

                    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

                    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

                      ポータブルデータコレクタ

                      ポータブルデータコレクタ

                        デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

                        デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

                          メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン エー・アンド・デイ ケニス アズワン
                          通常価格 28,814円 29,092円 31,402円 62,000円 16,150円 20,319円 16,335円 161,134円 18,000円 1,502円 32,000円 16,800円
                          通常出荷日 4日目   19日目   9日目   8日目   7日目   4日目   7日目~   11日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目  
                          商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 温湿度記録計 サーモグラフィカメラ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 - 温湿度記録計(ロガー) - - 温湿度記録計(ロガー) -
                          防滴・防水機能 なし - - なし なし - なし なし - - - -
                          サイズ(mm) 78×26×58 - - 68×14×34 - - - 300×105×245 - - - -
                          通信方式 有線LAN USB - - - - - - - - - - -
                          質量(g) wfシリーズ/約55 nwシリーズ/約65 - - 36.5 - - - 約2900 - - 127.000 -

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 連続計測時間を教えてください。
                          A
                          連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-313-0053
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定温度範囲
                          (℃)
                          温度最小表示
                          (℃)
                          測定湿度範囲
                          (%RH)
                          湿度最小表示
                          (%RH)
                          詳細タイプ 内容量

                          38,000円

                          ( 41,800円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          -25~70-250~99(0~60℃)0温度・湿度 (高精度・広範囲)-

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました