(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おんどとり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おんどとり

通常単価(税別)
55,979円
税込単価
61,577円

【特長】・CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。・TR-76...

詳細情報を確認する

型番

3-313-0064 解除

Loading...

型番3-313-0064
センサ温湿度センサ(SHA-3151)
メモリ8000データ×3ch
記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
測定項目CO2 温度 湿度
対応OSWindows Vista/7/8/10
通信方式USB通信 シリアル通信(RS-232C) 赤外線通信
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(付属)
付属USBケーブル×1 ACアダプタ ソフトウェア一式
分解能1ppm 0.1℃ 0.1%RH
CO2測定範囲(精度)0~9999ppm(±50ppm+読値の5%) 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-313-0064

1個

1個

55,979( 61,577円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。
・TR-76Ui-S型は高精度な温湿度センサタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おんどとりの型番3-313-0064のページです。
型番3-313-0064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おんどとり

おんどとり

    おんどとり USB

    おんどとり USB

      温度/湿度メーター 725

      温度/湿度メーター 725

        温湿度センサ

        温湿度センサ

          デジタル温度計 TC用キャリングケース

          デジタル温度計 TC用キャリングケース

            おんどとりRH・センサ TR-3110

            おんどとりRH・センサ TR-3110

              温度記録計 TR-71nw

              温度記録計 TR-71nw

                データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                データロガー(おんどとり・大気圧測定タイプ) TR-73U

                  高温用温湿度プローブ

                  高温用温湿度プローブ

                    放射温度計 Fluke-566

                    放射温度計 Fluke-566

                      メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス ライン精機 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 55,979円 41,000円 65,797円 16,000円 3,682円 8,800円 27,000円 35,000円 96,522円 59,112円
                      通常出荷日 4日目   4日目   10日目   4日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   20日目  
                      商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - その他アクセサリ その他アクセサリ - - - 温湿度計 -
                      測定温度範囲(℃) -25~70(±0.3) -25~70(±0.3) - -25~70 - - - - 0~50、表面温度:-20~105 -
                      温度最小表示(℃) -25 -25 - -25 - - - - - -
                      測定湿度範囲(%RH) 0~99(±2.5) 0~99(±2.5) - 0~99 - - - - 10~95 -
                      湿度最小表示(%RH) 0 0 - 0 - - - - - -

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 連続計測時間を教えてください。
                      A
                      連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました