(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CO/CO2モニタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CO/CO2モニタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
247,000円 ~ 266,000円  特別価格 
税込価格
271,700円 ~ 292,600円  特別価格 

【特長】・データロガー機能によるトレンド分析も可能です。・ゼロ出力が安定してお...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番3-359-09453-359-0946
測定範囲 (測定方式)/一酸化炭素0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))
測定範囲 (測定方式)/二酸化炭素0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))
測定範囲 (測定方式)/温度-10.0~60.0℃
 (サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))
-
測定範囲 (測定方式)/湿度5.0~95.0%RH
(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH))
-
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
専用ACアダプタ(別売)
付属キャリングケース
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
測定項目
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
155×83×100(突起部除く)
CO/CO2濃度 温度 湿度
約800(電池含む)
1台

1個

266,000円

239,479

( 263,427円 )

11日目

140×83×100
CO/CO2濃度
約700(電池含む)
1台

1個

247,000円

222,621

( 244,883円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・データロガー機能によるトレンド分析も可能です。
・ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CO/CO2モニタ

CO/CO2モニタ

    データロガーCO2測定器

    データロガーCO2測定器

      ガスバスター交換用センサー RSシリーズ

      ガスバスター交換用センサー RSシリーズ

        CO2Plus温度モニタ ZG106

        CO2Plus温度モニタ ZG106

          SDカード付CO2濃度計

          SDカード付CO2濃度計

            CO2ガス検知器

            CO2ガス検知器

              メーカー ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO)
              通常価格 247,000円 160,012円 51,597円 23,898円 74,992円 125,853円
              通常出荷日 11日目~   4日目   1日目~   2日目   6日目   19日目  
              対象ガス 一酸化炭素 / 二酸化炭素 二酸化炭素 - 二酸化炭素 二酸化炭素 二酸化炭素
              商品タイプ ガス検知器 その他 - ガス検知器 その他 ガス検知器
              内容量 1台 - - - - -

              ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました