(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通信機能付デジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通信機能付デジタルノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,750円
税込単価
26,125円

【特長】・測って送信ボタンを押すだけで、測定データをパソコンにワイヤレス送信で...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • IP54(防じん型、防まつ型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP54(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 内容量:
    1個

型番

3-311-0734 解除

Loading...

型番最小表示付属
3-311-07340.01mmボタン電池SR44×1(モニタ電池付)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-311-0734

1個

1個

23,750( 26,125円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測って送信ボタンを押すだけで、測定データをパソコンにワイヤレス送信できます
・データの取込みに専用ソフトは不要で、Excelなど汎用ソフトで取込みできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通信機能付デジタルノギスの型番3-311-0734のページです。
型番3-311-0734に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通信機能付デジタルノギス

通信機能付デジタルノギス

    ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S

    ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S

      デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

      デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

        デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

        デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

          デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

          デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

            573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

            573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

              CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジタルノギス(プリセットタイプ)

                デジタルノギス(プリセットタイプ)

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルノギス DTタイプ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        デジタルノギス超硬チップ付

                        デジタルノギス超硬チップ付

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                          ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                            メーカー ケニス エー・アンド・デイ ケニス 新潟精機(SK) ミスミ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 23,750円 8,790円 7,600円 7,653円 5,623円 23,976円 118,143円 8,864円 135,200円 13,588円 38,933円 17,611円 136,890円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   1日目~   10日目   8日目~   10日目   2日目~   4日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス - - - 標準ノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最大測定長(mm) 150 150 - - - - - - - - - - -
                            校正証明書 なし - なし なし なし - - なし あり あり あり なし なし
                            保護等級(防水) IP54(防滴) IP54(防滴) - - - - - - - - - - IP66(防滴)

                            通信機能付デジタルノギスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました