(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

表示が見えない時に便利なホールド機能付です。比較、間接測定も可能な最小読取値0...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 内容量:
    1個

型番

3-311-0793 解除

Loading...

型番付属
3-311-0793ボタン電池SR44×1(モニタ用電池付)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-311-0793

150
1個

1個

7,600( 8,360円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表示が見えない時に便利なホールド機能付です。比較、間接測定も可能な最小読取値0.01mmのデジタル式ノギスです。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス(最大測定長100~200mm)の型番3-311-0793のページです。
型番3-311-0793に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

デジタルノギス(最大測定長100~200mm)

    丸穴ピッチ用デジタルノギス

    丸穴ピッチ用デジタルノギス

      通信機能付デジタルノギス

      通信機能付デジタルノギス

        デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

        デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

          デジタルノギス カーボンF EDV-150

          デジタルノギス カーボンF EDV-150

            リバースロングジョーデジタルノギスリバース

            リバースロングジョーデジタルノギスリバース

              デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

              デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                デジタルノギス DC-150

                デジタルノギス DC-150

                  300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                  300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                    デジタルノギス(プリセットタイプ)

                    デジタルノギス(プリセットタイプ)

                      デジタル長尺ノギス

                      デジタル長尺ノギス

                        CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                          573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ミスミ E-Value 中村製作所 新潟精機(SK) TONE エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 7,600円 48,666円 23,750円 5,623円 2,793円 64,880円 7,653円 6,440円 47,010円 8,864円 59,964円 118,143円 23,976円
                            通常出荷日 11日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 穴ピッチノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - -
                            校正証明書 なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし - -
                            ソーラーパネル なし なし なし なし - なし なし - - なし なし - -
                            デプスバー あり - あり あり - なし あり - あり あり なし - -

                            デジタルノギス(最大測定長100~200mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました