(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SP69-30
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース ヨウセツヨウガスホース

溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース SP69-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,651円
税込単価
15,016円

【用途】・青色:溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色:溶断溶接装置の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス切断器用品
  • 常用圧力(MPa):
    最高2.0
  • 型式:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 適用流体:
    酸素
  • 色:
    青/橙
  • 適用流体詳細:
    青色:酸素、オレンジ色:アセチレン
  • 使用温度(℃):
    -25~+70

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

SP69-30 解除

Loading...

SP69-30 の仕様・寸法情報

型番
ホース長さ(m)
サイズ
寸法(mm)
最小曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP69-30

30
6+9(酸素/燃料)
酸素:内径6.3×外径14.2、燃料:内径9.5×外径16.1
125

1個

13,651( 15,016円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・青色:溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用
・オレンジ色:溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
【仕様】
・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム
・補強層:高張力合成繊維
・外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

外観

製品仕様

 

カタログ

 

Loading...

SP69-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホースの型番SP69-30のページです。
型番SP69-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース

溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース

    溶断溶接装置用 アセチレンホース

    溶断溶接装置用 アセチレンホース

      溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース

      溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース

        溶断溶接装置用 酸素ホース

        溶断溶接装置用 酸素ホース

          溶断溶接装置用 シールドガスホース

          溶断溶接装置用 シールドガスホース

            ツインガスホース(酸素・アセチレン)

            ツインガスホース(酸素・アセチレン)

              高圧エアホース NEO・AIRHOSE(ネオ・エアーホース)

              高圧エアホース NEO・AIRHOSE(ネオ・エアーホース)

                酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”

                酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”

                  酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”

                  酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”

                    ライトホースG型10Mサンロック付き

                    ライトホースG型10Mサンロック付き

                      細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)

                      細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)

                        ライトホースG型20Mサンロック付き

                        ライトホースG型20Mサンロック付き

                          (5.5+5.5mm)x10m カプラ付ツインホース

                          (5.5+5.5mm)x10m カプラ付ツインホース

                            メーカー N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 スター電器製造 N.C.R.ゴム工業会社 千代田精機 ヤマト産業 阪口製作所 スター電器製造 阪口製作所 エスコ
                            通常価格 3,644円 4,918円 3,969円 2,391円 4,057円 7,756円 5,184円 23,529円 19,400円 21,118円 17,207円 37,537円 21,731円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   2日目~   3日目~   2日目   3日目~   1日目   1日目~   7日目   5日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 - ガス切断器用品 - -
                            常用圧力(MPa) 最高2.0 最高2.0 最高2.0 - - - - 0.99 0.99 - - - -
                            型式 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - - - -
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 - -
                            適用流体 酸素 酸素 酸素 酸素 アルゴン 酸素 - - - アセチレン 酸素 アセチレン -

                            溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP55-30
                            SP55-50
                            SP69-100
                            SP69-50
                            SP89-10
                            SP89-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース長さ
                            (m)
                            サイズ 寸法
                            (mm)
                            最小曲げ半径
                            (mm)

                            10,946円

                            ( 12,041円 )
                            1個 -

                            3日目

                            305+5(酸素/燃料)酸素/燃料:内径5.0×外径11.290

                            17,688円

                            ( 19,457円 )
                            1個 -

                            4日目

                            505+5(酸素/燃料)酸素/燃料:内径5.0×外径11.290

                            42,353円

                            ( 46,588円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1006+9(酸素/燃料)酸素:内径6.3×外径14.2、燃料:内径9.5×外径16.1125

                            22,500円

                            ( 24,750円 )
                            1個 -

                            4日目

                            506+9(酸素/燃料)酸素:内径6.3×外径14.2、燃料:内径9.5×外径16.1125

                            4,992円

                            ( 5,491円 )
                            1個 -

                            4日目

                            108+9(酸素/燃料)酸素:内径8.0×外径15.5、燃料:内径9.5×外径16.1125

                            41,412円

                            ( 45,553円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1008+9(酸素/燃料)酸素:内径8.0×外径15.5、燃料:内径9.5×外径16.1125

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました