(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA55-20
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース ヨウセツヨウガスホース

溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース SA55-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,939円
税込単価
8,733円

【用途】・青色:溶断溶接装置の酸素の供給専用・赤色:溶断溶接装置のアセチレンの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス切断器用品
  • 常用圧力(MPa):
    最高2.0
  • 型式:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 適用流体:
    酸素
  • 色:
    青/赤
  • 適用流体詳細:
    青色:酸素、赤色:アセチレン
  • 使用温度(℃):
    -25~+70

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

SA55-20 解除

Loading...

SA55-20 の仕様・寸法情報

型番
ホース長さ(m)
サイズ
寸法(mm)
最小曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA55-20

20
5+5(酸素/燃料)
酸素/燃料:内径5.0×外径11.2
90

1個

7,939( 8,733円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・青色:溶断溶接装置の酸素の供給専用
・赤色:溶断溶接装置のアセチレンの供給専用
【仕様】
・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム
・補強層:高張力合成繊維
・外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

外観

製品仕様

 

カタログ

 

Loading...

SA55-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホースの型番SA55-20のページです。
型番SA55-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース

溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース

    溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース

    溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース

      溶断溶接装置用 酸素ホース

      溶断溶接装置用 酸素ホース

        溶断溶接装置用 アセチレンホース

        溶断溶接装置用 アセチレンホース

          溶断溶接装置用 シールドガスホース

          溶断溶接装置用 シールドガスホース

            ワイヤ送給装置 CMW-742用

            ワイヤ送給装置 CMW-742用

              NTスマートツインホース

              NTスマートツインホース

                耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

                耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)

                  ワイヤ送給装置 CMRE-741用

                  ワイヤ送給装置 CMRE-741用

                    炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                    炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ

                      メーカー N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 N.C.R.ゴム工業会社 ダイヘン NT 千代田精機 ダイヘン ユタカ
                      通常価格 3,969円 3,644円 2,391円 4,918円 4,057円 1,288円 11,600円 34,286円 1,288円 16,785円
                      通常出荷日 2日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   4日目   2日目   1日目~   4日目   15日目  
                      商品タイプ ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 ガス切断器用品 - ガス切断器用品 ガス調節器 - -
                      常用圧力(MPa) 最高2.0 最高2.0 - 最高2.0 - - 0.7 - - -
                      型式 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - -
                      用途 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - -
                      適用流体 酸素 酸素 酸素 酸素 アルゴン - ガス - - ガス

                      溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホースのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SA55-10
                      SA55-100
                      SA55-30
                      SA55-50
                      SA69-10
                      SA69-20
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ホース長さ
                      (m)
                      サイズ 寸法
                      (mm)
                      最小曲げ半径
                      (mm)

                      3,969円

                      ( 4,366円 )
                      1個 -

                      2日目

                      105+5(酸素/燃料)酸素/燃料:内径5.0×外径11.290

                      36,471円

                      ( 40,118円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1005+5(酸素/燃料)酸素/燃料:内径5.0×外径11.290

                      11,908円

                      ( 13,099円 )
                      1個 -

                      2日目

                      305+5(酸素/燃料)酸素/燃料:内径5.0×外径11.290

                      19,375円

                      ( 21,313円 )
                      1個 -

                      3日目

                      505+5(酸素/燃料)酸素/燃料:内径5.0×外径11.290

                      4,822円

                      ( 5,304円 )
                      1個 -

                      2日目

                      106+9(酸素/燃料)酸素:内径6.3×外径14.2、燃料:内径9.5×外径16.1125

                      8,683円

                      ( 9,551円 )
                      1個 -

                      2日目

                      206+9(酸素/燃料)酸素:内径6.3×外径14.2、燃料:内径9.5×外径16.1125

                      ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました