ひし形タイプのインサートです。マッスルブレーカで抜群の切りくず分断性を実現しま...
特長
座ぐり加工は連続切削となるため、切りくず分断性が最重要
豊富なラインナップ
キャップボルトの座ぐり穴寸法規格に合わせたサイズラインナップ(ボルトねじサイズM8 ~ M52に対応)
■加工データ
S50Cの座ぐり加工
M16キャップボルト用の座ぐり加工において、分断された切りくずが排出され安定した連続加工が行えた。
SS400大型部品の座ぐり加工
Type1
Type2
座ぐり加工・プランジ加工共通
1. この切削条件基準表は、実切削速度における一般的な値を示したものです。 加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
2. インサートの装着に際しては、傷や汚れを取り除いた状態でしっかりと 取り付けて下さい。
3. 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
被削材別推奨材質
◎:第一推奨材質、○:第二推奨材質
座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS
Type1
Type2
ツールNo. | 呼び | 外径 Dc | 刃数 Z | 全長 L | 首下長 Lf | 有効加工 深さ le | シャンク径 Ds | シャンク長 ls | 最小 下穴径 注1) | ae 注2) | 適用 インサート | 形状 Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7832100 | PZAG04R014SS20-2 | 14 | 2 | 100 | 30 | 21 | 20 | 70 | 6 | 4 | (1) | 1 |
7832101 | PZAG06R0175SS20-2 | 17.5 | 105 | 35 | 26 | 5.5 | 6 | (2) | ||||
7832102 | PZAG06R020SS20-2 | 20 | 110 | 40 | 30 | 8 | ||||||
7832103 | PZAG06R023SS25-2 | 23 | 125 | 50 | 34.5 | 25 | 75 | 11 | ||||
7832104 | PZAG09R026SS25-2 | 26 | 130 | 55 | 39 | 8 | 9 | (3) | ||||
7832105 | PZAG09R029SS32-2 | 29 | 140 | 60 | 43.5 | 32 | 80 | 11 | ||||
7832106 | PZAG09R032SS32-2 | 32 | 145 | 65 | 48 | 14 | ||||||
7832107 | PZAG09R035SS32-2 | 35 | 150 | 70 | 52.5 | 17 | 2 | |||||
7832108 | PZAG09R039SS32-2 | 39 | 160 | 80 | 58.5 | 21 | ||||||
7832109 | PZAG09R043SS32-2 | 43 | 170 | 90 | 64.5 | 25 | ||||||
7832110 | PZAG09R048SS32-2 | 48 | 180 | 100 | 72 | 30 |
(1)~(3)は部品表の適用インサートの番号に相当します。
注1)座ぐり加工を行う場合の下穴の最小値を示します。
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
ツールNo. | 呼び | 外径 Dc | 刃数 Z | カッタ 高さ Lf | 有効 加工深さ le | ボス径 Db | 穴径 d | 穴径深さ l | 端面キー溝 | 最小 下穴径 注1) | ae 注2) (max) | 適用 インサート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅a | 深さb | ||||||||||||
7832111 | PZAG13R054M22-4 | 54 | 4 | 63 | 35 | 45 | 22 | 21 | 10.4 | 6.3 | 29 | 12.5 | (4) |
7832112 | PZAG13R058M22-4 | 58 | 38 | 33 | |||||||||
7832113 | PZAG13R062M22-4 | 62 | 41 | 37 | |||||||||
7832114 | PZAG13R067M22-4 | 67 | 44 | 42 | |||||||||
7832115 | PZAG13R072M22-4 | 72 | 47 | 47 | |||||||||
7832116 | PZAG17R076M22-4 | 76 | 50 | 44 | 16 | (5) | |||||||
7832117 | PZAG17R082M22-4 | 82 | 54 | 50 |
(4)及び(5)は部品表の適用インサートの番号に相当します。
注)2
部品
レンチは別途ご購入下さい。
Loading...
ひし形タイプのインサートです。マッスルブレーカで抜群の切りくず分断性を実現します。
ZPNT090404EN-XP8030で型番確定
インデキサブルツール PDZ/PMD/PZAG 用インサートの型番ZPNT090404EN-XP8030のページです。
型番ZPNT090404EN-XP8030に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ZPNT060204EN-SH-XP8030 |
ZPNT060204EN-XC8035 |
ZPNT060204EN-XP8030 |
ZPNT100408EN-SH-XP8030 |
ZPNT130504EN-XC8035 |
ZPNT130504EN-XP8030 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 利用可能コーナー数 | 材種 | 呼び | s (mm) | コーナーR (mm) | 寸法W1 (mm) | ツールNo | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,995円 ( 2,195円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 4 | XP8030 | ZPNT060204EN-SH | 2.93 | 0.4 | 6.95 | 7814002 | 6.95 | |
1,628円 ( 1,791円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 | 2 | XC8035 | ZPNT060204EN | 2.93 | 0.4 | 6.95 | 7815103 | 6.95 | |
1,628円 ( 1,791円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 4 | XP8030 | ZPNT060204EN | 2.93 | 0.4 | 6.95 | 7814103 | 6.95 | |
2,145円 ( 2,360円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 4 | XP8030 | ZPNT100408EN-SH | 4.65 | 0.8 | 10.95 | 7814006 | 10.95 | |
1,990円 ( 2,189円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 | 2 | XC8035 | ZPNT130504EN | 5.46 | 0.4 | 13.92 | 7815109 | 13.92 | |
1,990円 ( 2,189円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 | 4 | XP8030 | ZPNT130504EN | 5.46 | 0.4 | 13.92 | 7814109 | 13.92 |