(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESD 光沢PETラインテープ

アズピュアESD 光沢PETラインテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,229円
税込単価
5,752円

【特長】・表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 基材詳細:
    基材:PVC、表面:PETコート
  • 表面抵抗値:
    1×10の9乗Ω/□≦
  • 芯:
    PE

型番

4-1076-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アズピュアESD 光沢PETラインテープ の仕様

製品仕様

 

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1076-03

イエロー

3個

5,229( 5,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです
・表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています
・剥離紙が付いています

Loading...

4-1076-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESD 光沢PETラインテープの型番4-1076-03のページです。
型番4-1076-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアESD 光沢PETラインテープ

アズピュアESD 光沢PETラインテープ

    ラインテープ E-OC

    ラインテープ E-OC

      ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

      ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

        反射性ラインテープ

        反射性ラインテープ

          フロアマーキングテープ

          フロアマーキングテープ

            ラインテープ(はく離紙付)

            ラインテープ(はく離紙付)

              屋外用ラインテープ(反射)

              屋外用ラインテープ(反射)

                ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

                ラインテープ ベルデビバハードテープ 50mm×20m

                  50mmx30m 強力ラインテープ

                  50mmx30m 強力ラインテープ

                    50mmx50m ラインテープ(屋内用)

                    50mmx50m ラインテープ(屋内用)

                      メーカー アズワン 日東電工 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日東電工 アズワン ミドリ安全 エスコ エスコ
                      通常価格 5,229円 82,634円 1,360円 2,692円 5,300円 6,588円 3,063円 5,755円 9,550円 6,699円
                      通常出荷日 1日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      テープ幅(mm) 50 - 50 - - - - 50 50 50
                      テープ長さ(m) 20 50 33 5 33 50 5 20 30 50
                      テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.15 1.5 0.19 0.16 1.6 0.16 0.19 0.16mm
                      基材 ポリ塩化ビニル系 - ポリ塩化ビニル系 - - - - ポリエチレン系 ポリエステル系 -
                      基材詳細 基材:PVC、表面:PETコート - - - - - 熱可塑性エラストマ - - -

                      アズピュアESD 光沢PETラインテープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました