(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-4763-74
アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入 アズピュアラインテープN 50MMX33M 5マキイリ

アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入 1-4763-74

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,600円
税込単価
16,060円

【特長】・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.142
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 基材詳細:
    基材:PVC、表面:PETコート
  • 芯:
    PE

型番

1-4763-74 解除

Loading...

1-4763-74 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4763-74

1-4763-74

グリーン

1個

14,600( 16,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています
・台車の通過にも耐えられる商品です
・はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます
・クリーンルーム内の区域分け等に

1-4763-74で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入の型番1-4763-74のページです。
型番1-4763-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

    アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

    アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

      アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

      アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

        業務用超強力ラインテープ

        業務用超強力ラインテープ

          耐久ラインテープ(無塵仕様)

          耐久ラインテープ(無塵仕様)

            スコッチ ファインラインテープ

            スコッチ ファインラインテープ

              蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

              蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

                反射テープ

                反射テープ

                  クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

                  クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン 新富士バーナー nitoms スリーエムジャパン ユニット ユニット アズワン
                    通常価格 14,600円 14,600円 7,753円 10,986円 2,021円 1,932円 9,019円 795円 1,750円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                    テープ幅(mm) 50 25 12 - - - - - -
                    テープ長さ(m) 33 33 33 20 20 - 20 10 33
                    テープ厚(mm) 0.142 0.142 0.142 0.3 0.21 - 0.2 0.2 0.14
                    基材 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 - - 蛍光フィルム - ポリエチレン系
                    基材詳細 基材:PVC、表面:PETコート 基材:PVC、表面:PETコート 基材:PVC、表面:PETコート - - - - - 表面:PET

                    アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-4763-71
                    1-4763-72
                    1-4763-73
                    1-4763-75
                    1-4763-77
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色系統

                    14,600円

                    ( 16,060円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    レッド

                    14,600円

                    ( 16,060円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ブルー

                    14,600円

                    ( 16,060円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    イエロー

                    14,600円

                    ( 16,060円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ホワイト

                    21,900円

                    ( 24,090円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    トラ(イエロー/ブラック)

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました