(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-4762-77
アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻 アズピュアラインテープN 25MMX33M 10マキ

アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻 1-4762-77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,900円
税込単価
24,090円

【特長】・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.142
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 基材詳細:
    基材:PVC、表面:PETコート
  • 芯:
    PE

型番

1-4762-77 解除

Loading...

1-4762-77 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4762-77

1-4762-77

トラ(イエロー/ブラック)

1個

21,900( 24,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています
・台車の通過にも耐えられる商品です
・はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます
・クリーンルーム内の区域分け等に

Loading...

1-4762-77で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻の型番1-4762-77のページです。
型番1-4762-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

    アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

    アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

      アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

      アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

        ラインテープ 50mm×33m 1巻

        ラインテープ 50mm×33m 1巻

          アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

          アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻

            日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

            日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

              ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

              ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                  クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

                  クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

                    クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

                    クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 アズワン 寺岡製作所 アズワン アズワン
                      通常価格 14,600円 14,600円 7,753円 5,500円 24,605円 7,432円 1,360円 2,943円 3,341円 1,750円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                      テープ幅(mm) 25 50 12 50 25 - 50 50 - -
                      テープ長さ(m) 33 33 33 33 33 20 33 50 33 33
                      テープ厚(mm) 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 - 0.15 0.165 0.14 0.14
                      基材 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 - - - ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                      基材詳細 基材:PVC、表面:PETコート 基材:PVC、表面:PETコート 基材:PVC、表面:PETコート - - - - - - 表面:PET

                      アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1-4762-71
                      1-4762-72
                      1-4762-74
                      1-4762-75
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色系統

                      14,600円

                      ( 16,060円 )
                      1個 -

                      1日目

                      レッド

                      14,600円

                      ( 16,060円 )
                      1個 -

                      1日目

                      ブルー

                      14,600円

                      ( 16,060円 )
                      1個 -

                      1日目

                      グリーン

                      14,600円

                      ( 16,060円 )
                      1個 -

                      1日目

                      ホワイト

                      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました