(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-4761-72
アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻 アズピュアラインテープN 12MMX33M 10マキ

アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻 1-4761-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,160円
税込単価
8,976円

【特長】・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    12
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.142
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 基材詳細:
    基材:PVC、表面:PETコート
  • 芯:
    PE

型番

1-4761-72 解除

Loading...

1-4761-72 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4761-72

1-4761-72

ブルー

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています
・台車の通過にも耐えられる商品です
・はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます
・クリーンルーム内の区域分け等に

1-4761-72で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻の型番1-4761-72のページです。
型番1-4761-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

    アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

    アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

      アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

      アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

        業務用超強力ラインテープ

        業務用超強力ラインテープ

          耐久ラインテープ(無塵仕様)

          耐久ラインテープ(無塵仕様)

            スコッチ ファインラインテープ

            スコッチ ファインラインテープ

              プラスチックフィルムテープ

              プラスチックフィルムテープ

                蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

                蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

                  メーカー アズワン アズワン アズワン 新富士バーナー nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン ユニット
                  通常価格 7,753円 14,600円 14,600円 10,986円 2,021円 1,932円 4,380円 9,019円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目~  
                  テープ幅(mm) 12 25 50 - - - 50 -
                  テープ長さ(m) 33 33 33 20 20 - - 20
                  テープ厚(mm) 0.142 0.142 0.142 0.3 0.21 - 0.13 0.2
                  基材 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 ポリ塩化ビニル系 - - - 蛍光フィルム
                  基材詳細 基材:PVC、表面:PETコート 基材:PVC、表面:PETコート 基材:PVC、表面:PETコート - - - - -

                  アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-4761-71
                  1-4761-73
                  1-4761-74
                  1-4761-75
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色系統

                  8,160円

                  ( 8,976円 )
                  1個 -

                  1日目

                  レッド

                  7,753円

                  ( 8,528円 )
                  3個 あり

                  1日目

                  イエロー

                  8,160円

                  ( 8,976円 )
                  1個 -

                  1日目

                  グリーン

                  8,160円

                  ( 8,976円 )
                  1個 -

                  1日目

                  ホワイト

                  ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました