(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1061-03
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 タイユタイヨウザイザイテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,780円
税込単価
9,658円

【特長】・2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ゴム引き
  • 規格:
    その他
  • 全長(mm):
    300
  • 厚み(mm):
    0.25
  • 色:
    表:レッド、裏:ホワイト
  • 仕様詳細:
    AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠
  • 材質:
    外層:ポリクロロプレン、内層:NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1箱(40枚)

(i)ご注意

  • この商品は手袋のみです。
  • 耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。

型番

4-1061-03 解除

Loading...

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 の仕様

製品仕様

薬品名濃度(%)時間(分)
アセトン99.87分
水酸化アンモニウム28~30153分
エタノール99.8154分
塩化水素酸37480分
フッ化水素酸48168分
イソプロピルアルコール-480分
硫酸50480分
 

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 の詳細

 

 

商品情報を表示

4-1061-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1061-03

L
1箱(40枚)

1個

8,780( 9,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
・高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。

(i)ご注意

  • この商品は手袋のみです。
  • 耐薬性能データは素材を評価した測定値であり、実際の作業での安全を保証するものではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入の型番4-1061-03のページです。
型番4-1061-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入

    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入

      作業用手袋 耐シンナー手袋

      作業用手袋 耐シンナー手袋

        バイトン(R)グローブ

        バイトン(R)グローブ

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

            ブチル手袋 男性用サイズ

            ブチル手袋 男性用サイズ

              ブチル手袋 Lサイズ

              ブチル手袋 Lサイズ

                耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                  ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

                  ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640

                    耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

                    耐切創・耐溶剤・静電気対策手袋 ダイローブ320B L(ダイヤゴム)

                      耐溶剤手袋 SD-1000 LL

                      耐溶剤手袋 SD-1000 LL

                        手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                        手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                            メーカー アズワン アズワン 三重化学工業 アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) NORTH NORTH 東和コーポレーション(トワロン) アズワン ダイヤゴム ショーワグローブ エスコ アズワン
                            通常価格 8,780円 5,569円 2,146円 29,020円 384円 9,671円 7,847円 1,519円 4,100円 4,315円 2,574円 4,000円 608円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ その他 その他 ポリウレタン その他 天然ゴム すべり止め その他 - その他 - ポリウレタン ポリウレタン すべり止め
                            仕様 ゴム引き ゴム引き - - ロング ロング - ロング ゴム引き - ロング - ロング
                            規格 その他 その他 - - - その他 その他 JIS その他 - - - -
                            全長(mm) 300 260 - 280 - - - - 330 - - - -

                            耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-1061-01
                            4-1061-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            8,780円

                            ( 9,658円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S-

                            8,780円

                            ( 9,658円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M-

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました