(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AP耐切創手袋(レベル3)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8031-02
AP耐切創手袋(レベル3) APタイセッソウテブクロ(レベル3)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

【特長】・耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。・レベ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル3(規格EN388)
  • 材質:
    超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング/PU(ポリウレタン)
  • 内容量:
    1双

型番

3-8031-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8031-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
詳細タイプ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8031-02

手の平コート
L
-
約235
茶(手首部)
1双

5個

799( 879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。
・レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AP耐切創手袋(レベル3)の型番3-8031-02のページです。
型番3-8031-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AP耐切創手袋(レベル3)

AP耐切創手袋(レベル3)

    ケブラー(R)手袋

    ケブラー(R)手袋

      耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

      耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

        耐切創アラミド手袋(厚手)

        耐切創アラミド手袋(厚手)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

            保護用インナー手袋

            保護用インナー手袋

              DURACoil(デュラコイル)346

              DURACoil(デュラコイル)346

                耐切創アラミド手袋(薄手)

                耐切創アラミド手袋(薄手)

                  DURACoil(デュラコイル)546X

                  DURACoil(デュラコイル)546X

                    耐切創手袋 ケブラー MK‐100

                    耐切創手袋 ケブラー MK‐100

                      ケミスター(R)【アズワン】

                      ケミスター(R)【アズワン】

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ ミドリ安全 アズワン
                        通常価格 729円 5,510円 1,470円 670円 576円 18,000円 1,551円 490円 1,263円 1,293円 1,170円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        使用用途 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                        商品タイプ その他 その他 - アラミド インナータイプ インナータイプ すべり止め アラミド インナータイプ その他 その他
                        仕様詳細 耐切創レベル3(規格EN388) - - 耐切創レベル4(規格EN388) - - - 耐切創レベル3(規格EN388) - - 食品衛生法合格品
                        材質 超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング/PU(ポリウレタン) ケブラー繊維・牛床革(掌部) - アラミド繊維100% アラミド繊維100% - - アラミド繊維100% - - -
                        内容量 1双 1双 - 1双 1双 1袋(10双) - 1双 - - 1双

                        AP耐切創手袋(レベル3)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-8031-01
                        3-8031-03
                        3-8031-04
                        3-8032-01
                        3-8032-02
                        3-8032-03
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕様 サイズ 詳細タイプ 全長
                        (mm)
                        内容量

                        799円

                        ( 879円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        手の平コートLL-約245黒(手首部)-

                        799円

                        ( 879円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        手の平コートM-約215黄(手首部)-

                        799円

                        ( 879円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        手の平コートS-約205青(手首部)-

                        729円

                        ( 802円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        -LL手の平コート無し約245黒(手首部)-

                        729円

                        ( 802円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        -L手の平コート無し約235茶(手首部)-

                        729円

                        ( 802円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        -M手の平コート無し約215黄(手首部)-

                        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました