(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズツール耐切創サンディコート手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1059-02
アズツール耐切創サンディコート手袋 アズツールタイセッソウサンディコートテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,129円
税込単価
1,242円

【特長】・ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。・グ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    手の平コート
  • 仕様詳細:
    耐切創レベル:5(規格EN388)
  • 材質:
    生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム)
  • 内容量:
    1双

型番

4-1059-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-1059-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1059-02

L
茶(手首部)
1双

5個

1,129( 1,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
・グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズツール耐切創サンディコート手袋の型番4-1059-02のページです。
型番4-1059-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズツール耐切創サンディコート手袋

アズツール耐切創サンディコート手袋

    カットレジストインナー 135シリーズ

    カットレジストインナー 135シリーズ

      アズピュア 耐切創手袋

      アズピュア 耐切創手袋

        耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

        耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

          耐切創アラミド手袋(厚手)

          耐切創アラミド手袋(厚手)

            耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

            耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

              耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

              耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

                アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                  カットレジストインナーWプラス(10双入)

                  カットレジストインナーWプラス(10双入)

                    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

                    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

                      耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

                      耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 ミスミ アンセル 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 ミドリ安全
                        通常価格 1,129円 1,150円 860円 1,470円 670円 1,005円 736円 1,756円 949円 41,472円 1,915円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   6日目   1日目  
                        使用用途 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 耐切創 作業用 - - 耐切創 耐切創
                        商品タイプ ニトリルゴム - - - アラミド - - すべり止め - - ノンコート
                        仕様 手の平コート - - - - - - - - - ロング
                        仕様詳細 耐切創レベル:5(規格EN388) - - - 耐切創レベル4(規格EN388) - - - - - -
                        材質 生地/高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/NBR(ニトリルゴム) - 超高強度PE(ポリエチレン) - アラミド繊維100% - - - - - -

                        アズツール耐切創サンディコート手袋のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4-1059-01
                        4-1059-03
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 内容量

                        1,129円

                        ( 1,242円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        LL黒(手首部)-

                        1,129円

                        ( 1,242円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        M黄(手首部)-

                        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました