(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,620円
税込価格
3,982円

【特長】・指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。・帯電防止タイプですの...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    指先コート
  • 詳細タイプ:
    指先エンボス加工
  • 長さ(mm):
    約65
  • 厚み(mm):
    約0.09
  • 材質:
    天然ゴム(帯電防止加工)
  • 表面抵抗率:
    10^10~^12Ω/□

(i)ご注意

  • この商品は指サックのみです。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
1袋(1440個)

1個

3,620( 3,982円 )

1日目

M
1袋(1440個)

1個

3,620( 3,982円 )

1日目

L
1袋(1440個)

1個

3,620( 3,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
・帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。

(i)ご注意

  • この商品は指サックのみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

    静電気防止指サック

    静電気防止指サック

      指サック カットタイプ・ロールタイプ

      指サック カットタイプ・ロールタイプ

        指サック カットタイプ

        指サック カットタイプ

          指サック 導電ラッキー

          指サック 導電ラッキー

            指サック アメ色 S・M・L

            指サック アメ色 S・M・L

              ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

              ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

                NBR セレコット

                NBR セレコット

                  作業用指サック

                  作業用指サック

                    導電性指サック スポアブラック

                    導電性指サック スポアブラック

                      導電ペブル(厚)

                      導電ペブル(厚)

                        指サック オレンジ KMシリーズ

                        指サック オレンジ KMシリーズ

                          制電指サック

                          制電指サック

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン プラス 帝人フロンティア ホーケン アズワン 鈴木ラテックス 鈴木ラテックス プラス ブラストン
                            通常価格 3,620円 3,230円 9,020円 7,590円 3,900円 204円 4,346円 2,818円 3,358円 8,345円 2,365円 305円 1,797円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 指サック 静電気防止 指サック 指サック 導電性 指サック 指サック 作業用 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム その他 ニトリルゴム ニトリルゴム 天然ゴム すべり止め 天然ゴム ニトリルゴム 天然ゴム - 天然ゴム すべり止め 天然ゴム
                            仕様 指先コート - - - - - - 指きり - - - - -
                            詳細タイプ 指先エンボス加工 アンロールタイプ - エーデルEX 導電性 - - - - - - - -
                            長さ(mm) 約65 - - - - - - - - - - - -

                            アズピュア指サックハイグリップロールタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました