(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズツールサンディコート手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アズツールサンディコート手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【特長】・伸縮性がありフィット感に優れています。・発泡ニトリルゴムを使用してお...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 詳細タイプ:
    手の平コート
  • 材質:
    ポリエステル、コーティング部/発泡ニトリルゴム
  • 内容量:
    1双

型番

4-1058-03 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプニトリルゴム
仕様背抜きサイズM
詳細タイプ手の平コート材質ポリエステル、コーティング部/発泡ニトリルゴム
色(手首部)内容量1双

型番リスト

型番
サイズ
色(手首部)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1058-03

M
1双

5個

150( 165円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性がありフィット感に優れています。
・発泡ニトリルゴムを使用しており、グリップ力に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズツールサンディコート手袋の型番4-1058-03のページです。
型番4-1058-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズツールサンディコート手袋

アズツールサンディコート手袋

    ラテックス手袋 ビューティーBLACK

    ラテックス手袋 ビューティーBLACK

      アズピュア 耐切創手袋

      アズピュア 耐切創手袋

        クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ショート

        クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック L ショート

          クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ

          クリーンルーム用インナー手袋 MXシリーズ

            アズピュア無縫製手袋 APJ-010シリーズ

            アズピュア無縫製手袋 APJ-010シリーズ

              クリーン用耐熱手袋

              クリーン用耐熱手袋

                耐薬品手袋(トライライツ994・全面エンボスタイプ)

                耐薬品手袋(トライライツ994・全面エンボスタイプ)

                  PVC手袋ロング テクスチャータイプ(100枚入)

                  PVC手袋ロング テクスチャータイプ(100枚入)

                    制電手袋PU加工(ロング)-3L

                    制電手袋PU加工(ロング)-3L

                      アズピュアロングPUコート手袋 オーバーロックタイプ

                      アズピュアロングPUコート手袋 オーバーロックタイプ

                        シリコーン耐熱手袋ロング H200シリーズ

                        シリコーン耐熱手袋ロング H200シリーズ

                          クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

                          クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパック M ロング

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 150円 2,399円 858円 2,433円 2,321円 4,571円 5,803円 8,821円 3,860円 8,810円 2,228円 19,886円 2,692円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目~   7日目   1日目   1日目   10日目  
                            使用用途 作業用 - - - - - - - - 静電気防止 - 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - - - - - - ポリウレタン - その他 -
                            仕様 背抜き - - - - - - - - ロング - ロング -
                            詳細タイプ 手の平コート - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル、コーティング部/発泡ニトリルゴム - - - - - - - - 甲部:ナイロン96%、カーボン4%/掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート - シリコン(表面)、断熱布(中手)、化繊(裏地) -

                            アズツールサンディコート手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-1058-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 色(手首部) 内容量

                            150円

                            ( 165円 )
                            1個 -

                            1日目

                            L-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 色(手首部) 内容量

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト