(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-1070-05
アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ クリーンウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,840円
税込単価
6,424円

【特長】・素材発塵が少ないウェアです。・通気性に優れ、ムレを軽減します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ブルー系
  • 詳細タイプ:
    クラス100対応
  • 袖部詳細:
    ゴム入り
  • 腰部詳細:
    ゴム入り
  • 裾部詳細:
    ゴム無し
  • 腕部詳細:
    左腕ペン挿し付き
  • 材質:
    導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
  • 内容量:
    1枚

型番

4-1070-05 解除

Loading...

アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ の仕様

製品仕様

 

商品情報を表示

4-1070-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
総丈(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
裄丈(cm)
股下(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-1070-05

3L
173
128
93
80

2個

5,840( 6,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材発塵が少ないウェアです。
・通気性に優れ、ムレを軽減します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズの型番4-1070-05のページです。
型番4-1070-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ

アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ

    オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑

    オートクレーブ対応クリーンパンツ 緑

      インナーウェア ブルー

      インナーウェア ブルー

        アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)

        アズピュアCRウェア(フード一体・センターファスナー型・クリーン洗浄済)

          ADCLEAN クリーン実験衣(ホワイト)

          ADCLEAN クリーン実験衣(ホワイト)

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011B

            クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1011B

              メーカー アズワン アズワン ガードナー アズワン ガードナー ミドリ安全
              通常価格 5,840円 2,785円 4,517円 5,200円 6,030円 13,869円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目  
              商品タイプ クリーンルーム用ウェア - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
              種類 スーツ・つなぎ服 - - スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服
              ブルー系 - ブルー系 ブルー系 ホワイト系 ブルー系
              詳細タイプ クラス100対応 - - - - -
              袖部詳細 ゴム入り - - - - -

              アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              4-1070-01
              4-1070-02
              4-1070-03
              4-1070-04
              4-1070-06
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 総丈
              (cm)
              胸囲・適応胸囲
              (cm)
              裄丈
              (cm)
              股下
              (cm)

              5,840円

              ( 6,424円 )
              2個 あり

              1日目

              S1531128972

              5,840円

              ( 6,424円 )
              2個 あり

              1日目

              M1581169074

              5,840円

              ( 6,424円 )
              2個 あり

              1日目

              L1631209176

              5,840円

              ( 6,424円 )
              2個 あり

              1日目

              LL1681249278

              5,840円

              ( 6,424円 )
              2個 あり

              1日目

              4L1781329482

              フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました