(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズ

通常単価(税別)
7,229円
税込単価
7,952円

【特長】・帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ローラー
  • サイズ(mm):
    320×20000
  • 型番:
    ASE320
  • JANコード:
    4589638278273
  • 厚さ:
    45μm±5μm
  • 内径(mm):
    φ76
  • 対応ハンドル:
    1-4760-11
  • 材質:
    フィルム/LDPE(低密度ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)
  • 表面抵抗(Ω):
    <10^11/□
  • 粘着力:
    300±50g/25mm
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • ハンドルは付属しておりません。対応するハンドルについてはこちらをご覧ください。

型番

1-4834-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4834-62

1本

1個

7,229( 7,952円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止剤入りですので、フィルムを剥がすときの静電気発生を抑えます。

(i)ご注意

  • ハンドルは付属しておりません。対応するハンドルについてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズの型番1-4834-62のページです。
型番1-4834-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズ

アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズ

    アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム)

    アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム)

      エレップクリーナーケース

      エレップクリーナーケース

        アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)

        アズピュアエンボス付粘着ロール(PEフィルム)

          アズピュア粘着ロール(PEフィルム)

          アズピュア粘着ロール(PEフィルム)

            エレップクリーナー 幅80/160

            エレップクリーナー 幅80/160

              静電防止転写シート E3030シリーズ

              静電防止転写シート E3030シリーズ

                綿棒型粘着スティック

                綿棒型粘着スティック

                  工業用綿棒 P753シリーズ

                  工業用綿棒 P753シリーズ

                    アズピュアハンドクリーナーII APDCR-30A

                    アズピュアハンドクリーナーII APDCR-30A

                      クリーンフォームスワブ

                      クリーンフォームスワブ

                        アズピュアハンドクリーナーⅡ

                        アズピュアハンドクリーナーⅡ

                          エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

                          エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 7,229円 23,325円 9,000円 17,100円 8,868円 1,668円 1,500円 26,748円 1,134円 17,831円 1,572円 6,563円 895円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 ローラー ローラー その他 ローラー ローラー ローラー - - - ローラー - ローラー ローラー
                            サイズ(mm) 320×20000 - - - - - - - - - - - -
                            型番 ASE320 - - - - - - - - APDCR-30A - - -
                            JANコード 4589638278273 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ 45μm±5μm 50μm/層(フィルム) - 200±25μm 50μm/層(フィルム) - - - - - - - -

                            アズピュア帯電防止粘着ロール(PEフィルム) ASEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました