(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズピュアESDシート(静電気対策用品)

アズピュアESDシート(静電気対策用品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,735円
税込単価
49,209円

【特長】・静電気拡散ゴムと導電ゴムで静電気を抑制!・静電気対策が必要な作業台、...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    ライトグリーン
  • 材質:
    表面/静電気拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
  • 表面抵抗値(Ω):
    10^8~10^9/□(表)・10^4~10^5/□(裏)
  • 内容量:
    1ロール

型番

1-4255-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4255-21

1ロール

1個

44,735( 49,209円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散ゴムと導電ゴムで静電気を抑制!
・静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。
・2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。
・オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
・めくれ上がりが起きにくくなっています。

カタログ

 

Loading...

1-4255-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアESDシート(静電気対策用品)の型番1-4255-21のページです。
型番1-4255-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズピュアESDシート(静電気対策用品)

アズピュアESDシート(静電気対策用品)

    静電マット WD-13/WD-130

    静電マット WD-13/WD-130

      非帯電フィルム

      非帯電フィルム

        導電性カラーマット F-760/761/762

        導電性カラーマット F-760/761/762

          帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

          帯電防止防炎フィルムシート UVカット、防虫 1370mm×30m 0.3mm厚

            明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

            明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

              明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

              明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚

                明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

                明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚

                  明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                  明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                    足腰マット ESD(フロア用)

                    足腰マット ESD(フロア用)

                      帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)

                      帯電防止ゴムシート エレリーク2 (フロア・テーブル兼用)

                        静電気除去シート(ロールタイプ)

                        静電気除去シート(ロールタイプ)

                          卓上導電マット 幅 230mm・320mm

                          卓上導電マット 幅 230mm・320mm

                            メーカー アズワン goot(太洋電機産業) アズワン ホーザン トラスコ中山 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア 明和グラビア カーボーイ 東北ゴム トラスコ中山 エンジニア
                            通常価格 44,735円 16,718円 28,124円 21,000円 54,042円 34,680円 21,600円 41,956円 23,939円 8,675円 75,372円 48,826円 1,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            厚み(mm) 2 2 - 2 0.3 - - - - - - 0.5 2
                            幅(mm) 1000 1000 1000 - 1370 - - - - - - 500 -
                            商品タイプ 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策シート - - - - - - 静電気対策シート 静電気対策マット
                            長さ(m) 10 2 - 10 30 - - - - - 10 10 -
                            ライトグリーン - ブルー グリーン 他色 - - - - グリーン - 他色 他色

                            アズピュアESDシート(静電気対策用品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着性はありますか?
                            A
                            粘着性はありません。
                            Q 硬度を教えてください。
                            A
                            硬度はそれぞれ拡散層(緑色):60、導電層(黒色):65 です。
                            Q 人が乗って作業することは可能ですか?
                            A
                            人が上に乗って作業可能です。

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました