(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO クリーンルーム用ノート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO クリーンルーム用ノート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,175円 ~ 1,672円
税込価格
1,293円 ~ 1,839円

【特長】・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。・低ナトリウムインクで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ノート
  • 材質1:
    無塵紙ベース
  • タイプ:
    6mm罫線

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210×297
4989999951431
94.000
115-7376
A4
グリーン

2個

1,672( 1,839円 )

1日目

148×210
4989999951448
20.000
115-7377
A5
イエロー

2個

1,175( 1,293円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・低ナトリウムインクで横罫線を印刷していますのですぐにクリーンルームで使用できます。
・1冊ずつ2重にクリーンパックされています。
【用途】
・クリーンルーム用ノート。
【材質】
・無塵紙ベース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO クリーンルーム用ノート

TRUSCO クリーンルーム用ノート

    クリーンハンガーラック

    クリーンハンガーラック

      ポータブルクリーンブース

      ポータブルクリーンブース

        SS-クリーンブース

        SS-クリーンブース

          エアシャワー用HEPAフィルター

          エアシャワー用HEPAフィルター

            ポータブルエアシャワー プレフィルター

            ポータブルエアシャワー プレフィルター

              ポータブルエアシャワー 単相100V

              ポータブルエアシャワー 単相100V

                クリーンブース用シート CL-901-7

                クリーンブース用シート CL-901-7

                  ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

                  ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

                    保温ブース Z-906

                    保温ブース Z-906

                      メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン 日本エアーテック コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン アズワン ホーザン
                      通常価格 1,175円 12,258円 78,537円 222,136円 69,418円 7,980円 369,045円 155,979円 7,874円 478,273円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   8日目   8日目   4日目   19日目   19日目~   41日目  
                      商品タイプ ノート - - - - - - - - -
                      材質1 無塵紙ベース - - - - - - - - -
                      タイプ 6mm罫線 - - - - - - - - -

                      TRUSCO クリーンルーム用ノートのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                      閉じる

                      比較リスト