(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 TP規格コンテナ用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPF34C
積水 TP規格コンテナ用フタ セキスイ TPキカクコンテナヨウフタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,867円
税込単価
3,154円

【特長】・中身が見えやすい透明タイプです。【材質】・ポリプロピレン

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    21
  • 材質1:
    ポリプロピレン

Loading...

 
カタログを表示

TPF34C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPF34C

503
4562166418595
102-8622
380.000

2個

2,867( 3,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が見えやすい透明タイプです。
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 TP規格コンテナ用フタの型番TPF34Cのページです。
型番TPF34Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 TP規格コンテナ用フタ

積水 TP規格コンテナ用フタ

    TC型コンテナ

    TC型コンテナ

      積水 カードラック TC-1

      積水 カードラック TC-1

        積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル

        積水 カードラック PZ-4001 ナチュラル

          積水 カードラック OCK-105

          積水 カードラック OCK-105

            仕切板

            仕切板

              サンボックス460フタ 乳白色

              サンボックス460フタ 乳白色

                TECCELL(テクセル)長尺ボックス

                TECCELL(テクセル)長尺ボックス

                  岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

                  岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

                    NFボックス用フタ

                    NFボックス用フタ

                      なんでもトレー

                      なんでもトレー

                        クリスタルコンテナー

                        クリスタルコンテナー

                          ラックコンテナ FRC-17

                          ラックコンテナ FRC-17

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 アステージ アステージ アズワン アズワン
                            通常価格 1,240円 1,701円 195円 161円 170円 470円 4,854円 18,682円 5,584円 283円 481円 3,400円 1,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   18日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            クリア - - - - ホワイト - クリーム ホワイト - ホワイト ホワイト -
                            外形奥行(mm) 335 - - - - - - - 448 - - - -
                            外形高さ(mm) 21 - - - - - - 250 - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン - - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -

                            積水 TP規格コンテナ用フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPF33C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            3354562166418588102-8621270.000

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました