(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 “TR型コンテナ”用仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTRS22B
積水 “TR型コンテナ”用仕切板 TRタイプコンテナ TR-22ヨウ仕切板 小

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
619円
税込単価
681円

TR-22用仕切板です。外形寸法(mm)間口:558外形寸法(mm)奥行:11...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 色詳細:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    5
  • 高さ(mm):
    110
  • 材質2:
    中発泡PP

型番

CTRS22B 解除

Loading...

 
カタログを表示

CTRS22B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTRS22B

短仕切板
4901860098687
102-8623
90.0
358
10

1個

619( 681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TR-22用仕切板です。
外形寸法(mm)間口:558
外形寸法(mm)奥行:110
幅(mm):558
タイプ:長仕切板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 “TR型コンテナ”用仕切板の型番CTRS22Bのページです。
型番CTRS22Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 “TR型コンテナ”用仕切板

積水 “TR型コンテナ”用仕切板

    S型コンテナ用仕切板

    S型コンテナ用仕切板

      サンコー カード差し55型 透明

      サンコー カード差し55型 透明

        F型コンテナF型コンテナ用中仕切

        F型コンテナF型コンテナ用中仕切

          サンコー カード差し96型 透明

          サンコー カード差し96型 透明

            テンバコ 18

            テンバコ 18

              Fシリーズ用カードケース

              Fシリーズ用カードケース

                PC型コンテナ中仕切

                PC型コンテナ中仕切

                  サンコー カード差し98型 透明

                  サンコー カード差し98型 透明

                    サンテナーB クリーム

                    サンテナーB クリーム

                      メーカー 積水テクノ成型 ヒシ 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲
                      通常価格 619円 500円 254円 341円 254円 3,580円 154円 526円 254円 2,544円
                      通常出荷日 1日目   5日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   8日目  
                      商品タイプ その他 - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ その他 その他 - -
                      材質1 ポリプロピレン - - - - - - - - -
                      色詳細 ブルー - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 5 - - - - - - - - -
                      高さ(mm) 110 - - - - - - - - -

                      積水 “TR型コンテナ”用仕切板のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      CTRL22B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 幅(mm)

                      921円

                      ( 1,013円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10長仕切板4901860098670102-8624130.0558

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました