(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:250X2.0X32P4
NTメタルソー NUT ソー

NTメタルソー 250X2.0X32P4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,664円
税込単価
23,830円

【特長】・軟鋼、鉄、ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用の刃物で...

詳細情報を確認する

  • 刃材質:
    ハイス鋼

型番

250X2.0X32P4 解除

Loading...

250X2.0X32P4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

直径ピッチ
P3P4P6P8
φ250260200130100
φ275290220140110
φ300310240160120
φ315330250160120
φ350370270180140
φ360380280190140
φ370390290190150

規格表

NTメタルソー 規格表

型番リスト

型番
主要切断材質
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
ピンホール穴径(mm)
適合本体メーカー
適合機種
ピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

250X2.0X32P4

-
250
2
32
200
9
HiKOKI(旧日立工機) / 富士製砥
富士製砥(KCM-250)、HiKOKI(旧日立工機)(CU-10)
4

1個

21,664( 23,830円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟鋼、鉄、ステンレスなどの鋼材の切断に使用するメタル切断機用の刃物です

カタログ

 

250X2.0X32P4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTメタルソーの型番250X2.0X32P4のページです。
型番250X2.0X32P4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NTメタルソー

NTメタルソー

    HSS メタルソー(普通鋼用)

    HSS メタルソー(普通鋼用)

      HSS スペシャルソー(ステンレス用)

      HSS スペシャルソー(ステンレス用)

        大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

        大同 スペシャルソー 300X2.5X32X8

          大同 スペシャルソー 250X2.0X32X5

          大同 スペシャルソー 250X2.0X32X5

            大同 スペシャルソー 370X2.5X40X5

            大同 スペシャルソー 370X2.5X40X5

              大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8

              大同 スペシャルソー 300X2.5X31.8X8

                大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

                大同 スペシャルソー 370X3.0X45X8

                  大同 スペシャルソー 300X2.5X32X3

                  大同 スペシャルソー 300X2.5X32X3

                    メーカー NT 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業 大同興業
                    通常価格 21,664円 18,252円 16,633円 21,550円 20,889円 29,700円 22,430円 30,944円 21,550円
                    通常出荷日 4日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                    刃材質 ハイス鋼 - - - - - - - -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    250X2.0X32P3
                    250X2.0X32P3SUS
                    250X2.0X32P4SUS
                    250X2.0X32P5
                    250X2.0X32P5SUS
                    250X2.0X32P6
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    主要切断材質 外径
                    (mm)
                    刃厚
                    (mm)
                    内径
                    (mm)
                    歯数(山数)
                    (P)
                    ピンホール穴径
                    (mm)
                    適合本体メーカー 適合機種 ピッチ

                    21,664円

                    ( 23,830円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    -2502322609HiKOKI(旧日立工機) / 富士製砥富士製砥(KCM-250)、HiKOKI(旧日立工機)(CU-10)3

                    21,664円

                    ( 23,830円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ステンレス2502322609HiKOKI(旧日立工機) / 富士製砥富士製砥(KCM-250)、HiKOKI(旧日立工機)(CU-10)3

                    21,664円

                    ( 23,830円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ステンレス2502322009HiKOKI(旧日立工機) / 富士製砥富士製砥(KCM-250)、HiKOKI(旧日立工機)(CU-10)4

                    21,664円

                    ( 23,830円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    -2502321609HiKOKI(旧日立工機) / 富士製砥富士製砥(KCM-250)、HiKOKI(旧日立工機)(CU-10)5

                    21,664円

                    ( 23,830円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ステンレス2502321609HiKOKI(旧日立工機) / 富士製砥富士製砥(KCM-250)、HiKOKI(旧日立工機)(CU-10)5

                    21,664円

                    ( 23,830円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    -2502321309HiKOKI(旧日立工機) / 富士製砥富士製砥(KCM-250)、HiKOKI(旧日立工機)(CU-10)6

                    メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました