(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HQ2750-46
タイガーカットオフバンドソー NUT ソー

タイガーカットオフバンドソー HQ2750-46

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,687円
税込単価
26,056円

【特長】・耐摩耗性、耐熱性に優れたコバルトハイスを使用しています。・丸材、角材...

詳細情報を確認する

型番

HQ2750-46 解除

Loading...

HQ2750-46 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
全長(mm)
厚み(mm)
歯数(山数)(P)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HQ2750-46

27
2750
0.9
4/6
日立工機:CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテック:SSH-260DM

1個

23,687( 26,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性、耐熱性に優れたコバルトハイスを使用しています。
・丸材、角材、型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合します。

HQ2750-46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイガーカットオフバンドソーの型番HQ2750-46のページです。
型番HQ2750-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイガーカットオフバンドソー

タイガーカットオフバンドソー

    タイガーバンドソー

    タイガーバンドソー

      トルネード PM

      トルネード PM

        トルネード スワード

        トルネード スワード

          バイメタル MV

          バイメタル MV

            カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

            カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

              ポータブルバンドソーブレード

              ポータブルバンドソーブレード

                バイメタル

                バイメタル

                  ポータブルバンドソー用ブレード

                  ポータブルバンドソー用ブレード

                    バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB

                    バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB

                      ポータブルバンドソー 合金

                      ポータブルバンドソー 合金

                        レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

                        レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

                          卓上バンドソー用帯鋸刃

                          卓上バンドソー用帯鋸刃

                            メーカー NT NT 不二越 不二越 不二越 バーコ ハウスビーエム 不二越 マキタ モトユキ フナソー レヂトン リョービ
                            通常価格 23,687円 10,933円 8,233円 10,983円 21,192円 8,867円 4,000円 9,007円 6,565円 6,320円 1,300円 21,784円 4,400円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   1日目  
                            ブレード材質 ハイス - ハイス ハイス ハイス ハイス - ハイス - ハイス 合金 - ハイス

                            タイガーカットオフバンドソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HQ2750-57
                            HQ2750-610
                            HQ2750-812
                            HQ5040-34
                            HQ5040-46
                            HQ5450-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            厚み
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            適合機種

                            23,687円

                            ( 26,056円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2727500.95/7日立工機:CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテック:SSH-260DM

                            23,687円

                            ( 26,056円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2727500.96/10日立工機:CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテック:SSH-260DM

                            23,687円

                            ( 26,056円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2727500.98/12日立工機:CB22FA、CB22FB、CB22F2、ニコテック:SSH-260DM

                            67,033円

                            ( 73,736円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4150401.33/4ニコテック:NCC-650HD、SSH-650D、アマダ:H-650D、大東精機:S-4560、ST(II)-4565

                            67,033円

                            ( 73,736円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4150401.34/6ニコテック:NCC-650HD、SSH-650D、アマダ:H-650D、大東精機:S-4560、ST(II)-4565

                            67,969円

                            ( 74,766円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4154501.32/3ニコテック:SSP-650DII、アマダ:HK-650、大東精機:ST-4070、ST5070

                            バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました