(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HQF305
タイガーチップソー NUT ソー

タイガーチップソー HQF305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,087円
税込単価
13,296円

【特長】・パイプ、チャンネル鋼、一般鋼材の切断に使用するチップソーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像の写真は「HQF180」の型番です。

Loading...

HQF305 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径歯数(山数)
HQS180ステンレス180mm1.8mm20mm48P
HQS305ステンレス305mm2.2mm25.4mm70P
HQF305一般鉄鋼材305mm2.2mm25.4mm56P
HQS355ステンレス355mm2.4mm25.4mm84P
HQF405一般鉄鋼材405mm2.8mm40mm72P
HQS405ステンレス405mm2.8mm40mm96P

型番リスト

型番
主要切断材質
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
歯数(山数)(P)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HQF305

一般鉄鋼材
305
2.2
25.4
56

1個

12,087( 13,296円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ、チャンネル鋼、一般鋼材の切断に使用するチップソーです。

(i)ご注意

  • 商品画像の写真は「HQF180」の型番です。

Loading...

HQF305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイガーチップソーの型番HQF305のページです。
型番HQF305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイガーチップソー

タイガーチップソー

    ゼットフラッシャー 切断王

    ゼットフラッシャー 切断王

      グローバルソー (アルミ専用)

      グローバルソー (アルミ専用)

        キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

        キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

          スーパーオールマイティー (多種材料切断)

          スーパーオールマイティー (多種材料切断)

            板金職人(99440,99442,99443,99444)

            板金職人(99440,99442,99443,99444)

              チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)

              チップソー "グローバルソー"(塩ビ・プラスチック用)

                スーパーさくら165KA

                スーパーさくら165KA

                  ゼットフラッシャー スパイラルダクト用

                  ゼットフラッシャー スパイラルダクト用

                    モトユキ アルミ専用チップソー

                    モトユキ アルミ専用チップソー

                      ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

                      ハイパーチップソー 110×40P・125×40P

                        パウダーチタンチップソー“メタルマスター”

                        パウダーチタンチップソー“メタルマスター”

                          ゼットフラッシャー 切っ太郎

                          ゼットフラッシャー 切っ太郎

                            メーカー NT ロブテックス モトユキ 山真製鋸 山真製鋸 アイウッド モトユキ 富士製砥 ロブテックス モトユキ SK-11 山真製鋸 ロブテックス
                            通常価格 7,856円 5,810円 6,523円 7,010円 4,202円 5,148円 5,336円 9,740円 5,030円 9,246円 2,332円 4,824円 3,110円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目  

                            タイガーチップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HQF405
                            HQS180
                            HQS305
                            HQS355
                            HQS405
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要切断材質 外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)

                            26,675円

                            ( 29,343円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一般鉄鋼材4052.84072

                            7,856円

                            ( 8,642円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ステンレス1801.82048

                            13,173円

                            ( 14,490円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ステンレス3052.225.470

                            16,405円

                            ( 18,046円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ステンレス3552.425.484

                            37,433円

                            ( 41,176円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ステンレス4052.84096

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました