(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
S&Pワンツースリング
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

S&Pワンツースリング (レビュー)

通常価格(税別)
2,310円 ~ 31,878円  特別価格 
税込価格
2,541円 ~ 35,066円  特別価格 
通常出荷日
6日目~
【特長】
・荷物をしっかりと支え、痛めない柔軟性と強靭さを備えた繊維スリングです
・荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないです
・耐候性、耐久性があり屋外での使用に最適です
【用途】
・金属製品、機械部品、コンクリート、石材、木製品、建築、土木、造園、引越等各種作業

(i)ご注意

  • ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。

S&Pワンツースリングのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    丈夫
    評価 4.0満足度:4.02020/09/25
    ワイヤロ−プ(スチ−ルでできたもの)
    そちらよりも丈夫で
    もちがかなりいいですね

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S&Pワンツースリング

S&Pワンツースリング

    TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 25mm

    TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 25mm

      強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

      強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

        強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm

        強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm

          ポリエステルスリング(両端アイ形)

          ポリエステルスリング(両端アイ形)

            TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

            TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

              TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm

              TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm

                ベルトスリング(両端アイ形)

                ベルトスリング(両端アイ形)

                  Aスリングベルト(最大使用荷重1.25t/1.6t)

                  Aスリングベルト(最大使用荷重1.25t/1.6t)

                    補強パット TC1

                    補強パット TC1

                      ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                      ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                        ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

                        ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

                          MBS-P ベルトスリング

                          MBS-P ベルトスリング

                            メーカー NT トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー NT シライ シライ マーベル
                            通常価格 2,310円 1,886円 3,859円 3,664円 1,780円 5,829円 6,985円 1,739円 6,200円 3,272円 12,000円 6,000円 3,900円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   2日目~   9日目   8日目~   8日目~  
                            商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング - 補強筒 - - ベルトスリング

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。