(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-BX
ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ライトハーネス ツインロープシキ アオ Lサイズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,011円
税込単価
24,212円

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • サイズ:
    L
  • 質量(g):
    1990
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト寸法 幅(mm):
    30
  • 腿部バックルタイプ:
    ワンタッチ
  • 胴ベルトタイプ:
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600・1200
  • ランヤード寸法幅(mm):
    11
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • タイプ:
    背中ベルト:X型/腿ベルト:V型
  • ランヤード幅×長さ(mm):
    主ランヤード:11×1600/副ランヤード:11×1200
  • 仕様詳細:
    ランヤード種別:タイプ1/ツインランヤードタイプ

(i)ご注意

  • 装備を含めた重量に応じた器具の選定をする必要があります。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-BX

4956133064333
163-5047
-
-
-
-

1個

22,011( 24,212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです
・ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています
・ランヤードはオーソドックスなロープ式
・ナイロンロープ2本付きです
・万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します
・厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に

(i)ご注意

  • 装備を含めた重量に応じた器具の選定をする必要があります。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープの型番TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-BXのページです。
型番TH-510-DZ1-OT-BL4-L-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

    ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

    ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

      ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

      ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

        ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

        ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

          スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

          スマートハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取り式ランヤード1本タイプ)

            黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

            黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

              黒影ハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                  黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                  黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                    コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                    コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                      スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                      スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                        コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                        コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          スマートハーネス Lサイズ

                          スマートハーネス Lサイズ

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 22,011円 20,370円 40,839円 27,226円 32,989円 46,910円 25,542円 33,282円 34,699円 50,146円 34,874円 50,146円 19,077円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 -
                            種類 ロープタイプ - 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - - - - 巻取りタイプ -
                            ツインランヤード - - -
                            胴ベルト - - -
                            腿バックル ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ ワンタッチ

                            ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH-510-DZ1-OT-BLK-L-2R23-BX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3 材質4

                            25,118円

                            ( 27,630円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4956133064357163-1913ベルト部:ポリエステル&ナイロン胸バックル・腿バックル:アルミベルト調整金具・背中D環・O環:スチール、ベルト通し・D環止め・フックハンガー:プラスチックロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、フック:スチール&アルミ

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました