(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-502-2TR93SV-OT-M-P-2R23-BX
コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ) コアハーネス ツインSRリトラ パープル Mサイズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,146円 40,919円
税込単価
55,161円 45,011円

【特長】・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です・墜...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    パープル
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    ワンタッチバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番

TH-502-2TR93SV-OT-M-P-2R23-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TH-502-2TR93SV-OT-M-P-2R23-BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-502-2TR93SV-OT-M-P-2R23-BX

M
4956133075094
163-1875
3300
-
-
-
-
50×1200

1個

50,146円

40,919

( 45,011円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です
・墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです
・装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです
・織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します

(i)ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)の型番TH-502-2TR93SV-OT-M-P-2R23-BXのページです。
型番TH-502-2TR93SV-OT-M-P-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

    コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

    コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

      コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

      コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

        コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

        コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

            コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

            コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

              ライトハーネス SRリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

                ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                ライトハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                  ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

                  ライトハーネス ツインロープ式 青 Mサイズ

                    ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

                    ライトハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ

                      レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                      レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン

                        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

                          スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                          スマートハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

                            メーカー 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 50,146円 36,532円 50,146円 37,669円 28,268円 50,146円 27,226円 40,839円 20,370円 22,011円 33,871円 37,669円 34,874円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            種類 巻取りタイプ 巻取りタイプ - - - 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ - ロープタイプ - - -
                            ツインランヤード - -
                            胴ベルト - -
                            パープル - オレンジ - - - - - - その他 オレンジ

                            コアハーネス ツインSRリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH-502-2TR93SV-OT-L-P-2R23-BX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 胴ベルト幅×長さ(mm)

                            56,612円

                            ( 62,273円 )
                            1個 -

                            1日目

                            L4956133075117163-34443420.000ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル:アルミハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・胴ベルト調節金具・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック胴ベルト先端金具:ステンレス、胴ベルトバックル:プラスチック&スチールフック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル50×1400

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました